(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トナーカートリッジ S シアン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トナーカートリッジ S シアン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,520円
税込単価
12,672円

【商品仕様】・対応機種:LP-S5300・LP-M5300シリーズ・種別:純正...

詳細情報を確認する

型番

LPC3T20C 解除

Loading...

製品仕様

型番商品タイプインク色対応機種種別印字枚数(1本あたり)入数JAN
LPC3T20Cカラーシアン(Sサイズ)LP-S5300・LP-M5300シリーズ純正1400枚1本4988617121492
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LPC3T20C

1個

11,520( 12,672円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・対応機種:LP-S5300・LP-M5300シリーズ
・種別:純正
・印字枚数(1本あたり):1400枚
・入数:1本
・インク色:シアン(Sサイズ)
・JANなど:4988617121492

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

トナーカートリッジ S シアンの型番LPC3T20Cのページです。
型番LPC3T20Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トナーカートリッジ S シアン

トナーカートリッジ S シアン

    トナーカートリッジ シアン 種別:純正 印字枚数(1本あたり):6200枚 LPC3T21C

    トナーカートリッジ シアン 種別:純正 印字枚数(1本あたり):6200枚 LPC3T21C

      トナーカートリッジ イエロー 種別:純正 印字枚数(1本あたり):6200枚 LPC3T21Y

      トナーカートリッジ イエロー 種別:純正 印字枚数(1本あたり):6200枚 LPC3T21Y

        ETカートリッジ Mサイズ

        ETカートリッジ Mサイズ

          ETカートリッジ マゼンダ 種別:純正 印字枚数(1本あたり):6500枚 LPC3T18M

          ETカートリッジ マゼンダ 種別:純正 印字枚数(1本あたり):6500枚 LPC3T18M

            トナーカートリッジ マゼンタ 種別:純正 印字枚数(1本あたり):6200枚 LPC3T21M

            トナーカートリッジ マゼンタ 種別:純正 印字枚数(1本あたり):6200枚 LPC3T21M

              トナーカートリッジ 519II

              トナーカートリッジ 519II

                トナーカートリッジ 515II

                トナーカートリッジ 515II

                  トナーカートリッジ 519

                  トナーカートリッジ 519

                    トナーカートリッジ 326

                    トナーカートリッジ 326

                      メーカー EPSON EPSON EPSON EPSON EPSON EPSON CANON CANON CANON CANON
                      通常価格 11,520円 23,799円 23,799円 68,432円 34,011円 23,799円 27,300円 22,874円 13,813円 12,618円
                      通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   9日目   3日目   3日目  
                      商品タイプ カラー カラー カラー モノクロ カラー カラー モノクロ モノクロ モノクロ モノクロ
                      インク色 ブルー ブルー イエロー ブラック レッド レッド ブラック ブラック ブラック ブラック

                      トナーカートリッジ S シアンのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      トナーカートリッジカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました