(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディスクカッター DC-230N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ディスクカッター DC-230N

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,357円
税込単価
20,193円

【特長】光るカットラインで正確・安全にカットカットラインが光でわかるので、軌道...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 裁断能力は上質コピー用紙(64g/m2)を裁断した場合の枚数です。

型番

DC-230N 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 裁断能力:丸刃 3.6mm/ミシン目刃 0.27mm
  • 紙あて定規付
  • ワンタッチ替刃
  • レールロック式
※購入時は丸刃とカッターマットが本体に装着済みです。
ディスクカッター DC-230N  基本仕様

予備の刃やマットは本体に収納できます。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DC-230N

1個

18,357( 20,193円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
光るカットラインで正確・安全にカット
カットラインが光でわかるので、軌道が見やすく、正確で安全なカットを実現
【商品仕様】
・規格:A3判
・裁断幅:430mm
・外寸:幅360×奥610×高80mm
・重量:3.1kg
・裁断枚数:丸刃40枚(目安2往復)、ミシン目刃3枚
・付属品:丸刃×1枚、ミシン目刃×1枚、替刃用空ケース×1個、カッターマット×1本
・替刃:フッ素コート刃(K-18)、丸刃(DCC-28)、ミシン目刃(DCC-29)(別売品)
・替カッターマット4本入(DCM-430)(別売品)
・入数:1台
・JANコード:4971760952273

(i)ご注意

  • 裁断能力は上質コピー用紙(64g/m2)を裁断した場合の枚数です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスクカッター DC-230Nの型番DC-230Nのページです。
型番DC-230Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディスクカッター DC-230N

ディスクカッター DC-230N

    ディスクカッター 規格:A4判 裁断幅:310mm 外寸:幅360×奥490×高80mm

    ディスクカッター 規格:A4判 裁断幅:310mm 外寸:幅360×奥490×高80mm

      ディスクカッター DC-250

      ディスクカッター DC-250

        285x360mm(A4/10枚) ペーパーカッター

        285x360mm(A4/10枚) ペーパーカッター

          360×610mmデスクカッター(A3/40枚)

          360×610mmデスクカッター(A3/40枚)

            360x490mm デスクカッター(A4/40枚)

            360x490mm デスクカッター(A4/40枚)

              断裁機替刃 PK-511H(PK-511・511L用)

              断裁機替刃 PK-511H(PK-511・511L用)

                ペーパーカッター 867型

                ペーパーカッター 867型

                  ローラーカッター EA762EB-51

                  ローラーカッター EA762EB-51

                    ダーレー ペーパーカッター 564型

                    ダーレー ペーパーカッター 564型

                      かんたん替刃交換断裁機

                      かんたん替刃交換断裁機

                        ダーレー ペーパーカッター 565型

                        ダーレー ペーパーカッター 565型

                          サークルカッター (丸刃カッター)

                          サークルカッター (丸刃カッター)

                            メーカー カール事務器 カール事務器 カール事務器 エスコ エスコ エスコ プラス ダーレ(DAHLE) エスコ ダーレ(DAHLE) プラス ダーレ(DAHLE) アズワン
                            通常価格 18,357円 14,350円 24,639円 20,105円 25,950円 21,060円 25,069円 10,934円 33,000円 114,875円 71,420円 92,570円 15,310円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 19日目   1日目   1日目   当日出荷可能 5日目   4日目   4日目   1日目~  
                            商品タイプ ディスクカッター ディスクカッター ディスクカッター 裁断機 ディスクカッター ディスクカッター - 裁断機 - 裁断機 裁断機 裁断機 ディスクカッター
                            最大対応用紙サイズ A3 A4 その他 A4 A3 A4 - - - A4 A4 B4 その他
                            裁断枚数 21枚~50枚 21枚~50枚 11枚~20枚 6枚~10枚 21枚~50枚 21枚~50枚 - - - 21枚~50枚 51枚以上 21枚~50枚 -

                            ディスクカッター DC-230Nのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            裁断機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました