(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディスクカッター DC-250

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ディスクカッター DC-250

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,639円
税込単価
27,103円

【特長】・ポスターや大判の紙もラクラク裁断【商品仕様】・規格:A2判・裁断幅:...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 裁断能力は上質コピー用紙(64g/m2)を裁断した場合の枚数です。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 裁断能力:丸刃 1.35mm/ミシン目刃 0.27mm
  • 紙あて定規付
  • レールロック式
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DC-250

1個

24,639( 27,103円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポスターや大判の紙もラクラク裁断
【商品仕様】
・規格:A2判
・裁断幅:654mm
・外寸:幅360×奥832×高80mm
・重量:4.2kg
・裁断枚数:丸刃15枚(目安1往復)、ミシン目刃3枚
・付属品:丸刃×1枚、ミシン目刃×1枚、カッターマット×1本、替刃用空ケース×1個
・替刃:フッ素コート刃(K-18)、丸刃(DCC-28)、ミシン目刃(DCC-29)(別売品)
・替カッターマット5本入(M-250)(別売品)
・入数:1台
・JANコード:4971760952426

(i)ご注意

  • 裁断能力は上質コピー用紙(64g/m2)を裁断した場合の枚数です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスクカッター DC-250の型番DC-250のページです。
型番DC-250に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディスクカッター DC-250

ディスクカッター DC-250

    ディスクカッター 規格:A4判 裁断幅:310mm 外寸:幅360×奥490×高80mm

    ディスクカッター 規格:A4判 裁断幅:310mm 外寸:幅360×奥490×高80mm

      ディスクカッター DC-230N

      ディスクカッター DC-230N

        285x360mm(A4/10枚) ペーパーカッター

        285x360mm(A4/10枚) ペーパーカッター

          断裁機替刃 PK-511H(PK-511・511L用)

          断裁機替刃 PK-511H(PK-511・511L用)

            ローラーカッター EA762EB-51

            ローラーカッター EA762EB-51

              360×610mmデスクカッター(A3/40枚)

              360×610mmデスクカッター(A3/40枚)

                ペーパーカッター 867型

                ペーパーカッター 867型

                  360x490mm デスクカッター(A4/40枚)

                  360x490mm デスクカッター(A4/40枚)

                    ペーパーカッター 567型

                    ペーパーカッター 567型

                      メーカー カール事務器 カール事務器 カール事務器 エスコ プラス エスコ エスコ ダーレ(DAHLE) エスコ ダーレ(DAHLE)
                      通常価格 24,639円 14,350円 18,357円 20,105円 25,069円 33,000円 25,950円 10,934円 21,060円 37,217円
                      通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 19日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目  
                      商品タイプ ディスクカッター ディスクカッター ディスクカッター 裁断機 - - ディスクカッター 裁断機 ディスクカッター -
                      最大対応用紙サイズ その他 A4 A3 A4 - - A3 - A4 -
                      裁断枚数 11枚~20枚 21枚~50枚 21枚~50枚 6枚~10枚 - - 21枚~50枚 - 21枚~50枚 -

                      ディスクカッター DC-250のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      裁断機カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました