(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

裁断機 ディスクカッター・スリム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

裁断機 ディスクカッター・スリム

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,499円
税込単価
18,149円

使い終わったらコンパクトに収納可能なディスクカッター。【特長】・最大裁断枚数5...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 裁断能力は上質コピー用紙(64g/m2)を裁断した場合の枚数です。

型番

DC-F5100-K 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 裁断枚数
    丸刃:50枚(4.5mm) 2.5往復(目安)
    ミシン目刃:3枚(0.27mm)
  • 折りたたみ時:W221×L517×H82mm
  • ワンタッチ替刃
  • レールロック式
裁断機 ディスクカッター・スリム  仕様

押し切りタイプではなく回転刃なので、安全かつ正確なカッティングが可能です。

対応サイズA4以下、A4長辺、A3短辺
裁断幅310mm
紙当て定規
レールロック式
集光式紙押さえ
折りたたみ式
本体装着済  替刃/マットフッ素コート刃/カッターマット
付属品替刃用空ケース
消耗品替刃K-18、DCC-28、DCC-29
カッターマットDCM-310
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DC-F5100-K

1個

16,499( 18,149円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

使い終わったらコンパクトに収納可能なディスクカッター。
【特長】
・最大裁断枚数50枚の裁断機
・紙台が折りたたみ式でコンパクトに収納が可能
・紙押さえ板に集光素材を採用し、カットラインが把握しやすく、より正確な作業が可能
・折りたたみ時、従来品に比べて面積約35%省スペース
・本体サイズ(mm):W365×L517×H82
・重さ(kg):2.6
【用途】
・ロータリー式裁断機最大の50枚裁断(目安2.5往復)

(i)ご注意

  • 裁断能力は上質コピー用紙(64g/m2)を裁断した場合の枚数です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

裁断機 ディスクカッター・スリムの型番DC-F5100-Kのページです。
型番DC-F5100-Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

裁断機 ディスクカッター・スリム

裁断機 ディスクカッター・スリム

    ディスクカッター・スリム A3 DC-F5300-K

    ディスクカッター・スリム A3 DC-F5300-K

      ディスクカッター 規格:A4判 裁断幅:310mm 外寸:幅360×奥490×高80mm

      ディスクカッター 規格:A4判 裁断幅:310mm 外寸:幅360×奥490×高80mm

        ディスクカッター DC-230N

        ディスクカッター DC-230N

          ディスクカッター DC-250

          ディスクカッター DC-250

            ダーレー ペーパーカッター 533型

            ダーレー ペーパーカッター 533型

              360×610mmデスクカッター(A3/40枚)

              360×610mmデスクカッター(A3/40枚)

                ダーレー ペーパーカッター 534型

                ダーレー ペーパーカッター 534型

                  サークルカッター (丸刃カッター)

                  サークルカッター (丸刃カッター)

                    ダーレー ペーパーカッター 564型

                    ダーレー ペーパーカッター 564型

                      ペーパーカッター 867型

                      ペーパーカッター 867型

                        卓上裁断機 MC-300

                        卓上裁断機 MC-300

                          265x440mm ペーパーカッター(A4/30枚)

                          265x440mm ペーパーカッター(A4/30枚)

                            メーカー カール事務器 カール事務器 カール事務器 カール事務器 カール事務器 ダーレ(DAHLE) エスコ ダーレ(DAHLE) アズワン ダーレ(DAHLE) ダーレ(DAHLE) MAITZ(マイツコーポレーション) エスコ
                            通常価格 16,499円 19,799円 14,350円 18,357円 24,639円 24,531円 25,950円 27,728円 15,310円 114,875円 10,934円 74,750円 53,250円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   2日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   5日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ ディスクカッター ディスクカッター ディスクカッター ディスクカッター ディスクカッター 裁断機 ディスクカッター 裁断機 ディスクカッター 裁断機 裁断機 裁断機 裁断機
                            最大対応用紙サイズ A4 A3 A4 A3 その他 A4 A3 A3 その他 A4 - A4 その他

                            裁断機 ディスクカッター・スリムのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q A3サイズ用紙を二つに切って、A4サイズ用紙×2枚に加工したいのですが可能ですか?
                            A
                            A3サイズ用紙を横向きに置いて裁断する場合、本商品で対応可能です。
                            Q スライダーを動かしても、紙が1枚も切れませんが原因は何ですか?
                            A
                            刃の下にカッターマットが正しくセットされているかご確認下さい。カッターマットが無いと裁断はできません。

                            裁断機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました