(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディスクカッター・スリム A3 DC-F5300-K

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ディスクカッター・スリム A3 DC-F5300-K

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,799円
税込単価
21,779円

紙台が折りたたみ式でコンパクトに収納が可能な回転刃スライド方式裁断機。【特長】...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 裁断能力は上質コピー用紙(64g/m2)を裁断した場合の枚数です。

型番

DC-F5300-K 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 裁断枚数
    丸刃:50枚(4.5mm) 2.5往復(目安)
    ミシン目刃:3枚(0.27mm)
  • ワンタッチ替刃
  • レールロック式
  • サイズ(本体):W365×L640×H82mm/折りたたみ時:W221×L640×H82mm
  • 重量:3kg
ディスクカッター・スリム A3 DC-F5300-K  仕様

集光式紙押さえ板が、裁断位置を光で示します。

対応サイズA4以下、A4長辺、A3短辺、A3長辺、A2短辺
裁断幅433mm
紙当て定規
レールロック式
集光式紙押さえ
折りたたみ式
本体装着済  替刃/マットフッ素コート刃/カッターマット
付属品替刃用空ケース
消耗品替刃K-18、DCC-28、DCC-29
カッターマットDCM-430
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DC-F5300-K

1個

19,799( 21,779円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

紙台が折りたたみ式でコンパクトに収納が可能な回転刃スライド方式裁断機。
【特長】
・ロータリー式裁断機最大の50枚裁断(目安2.5往復)
・折りたたみ時、従来品に比べて面積約35%省スペース
【用途】
・省スペース、持ち運びに便利
・磁石でしっかりと固定
・刃の露出が少ない構造で、安全

(i)ご注意

  • 裁断能力は上質コピー用紙(64g/m2)を裁断した場合の枚数です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスクカッター・スリム A3 DC-F5300-Kの型番DC-F5300-Kのページです。
型番DC-F5300-Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディスクカッター・スリム A3 DC-F5300-K

ディスクカッター・スリム A3 DC-F5300-K

    裁断機 ディスクカッター・スリム

    裁断機 ディスクカッター・スリム

      ディスクカッター DC-250

      ディスクカッター DC-250

        ディスクカッター DC-230N

        ディスクカッター DC-230N

          ディスクカッター 規格:A4判 裁断幅:310mm 外寸:幅360×奥490×高80mm

          ディスクカッター 規格:A4判 裁断幅:310mm 外寸:幅360×奥490×高80mm

            ダーレー ペーパーカッター 533型

            ダーレー ペーパーカッター 533型

              ダーレー ペーパーカッター 534型

              ダーレー ペーパーカッター 534型

                サークルカッター (丸刃カッター)

                サークルカッター (丸刃カッター)

                  ダーレー ペーパーカッター 564型

                  ダーレー ペーパーカッター 564型

                    360×610mmデスクカッター(A3/40枚)

                    360×610mmデスクカッター(A3/40枚)

                      ペーパーカッター 567型

                      ペーパーカッター 567型

                        ペーパーカッター 867型

                        ペーパーカッター 867型

                          ダーレー ペーパーカッター 565型

                          ダーレー ペーパーカッター 565型

                            メーカー カール事務器 カール事務器 カール事務器 カール事務器 カール事務器 ダーレ(DAHLE) ダーレ(DAHLE) アズワン ダーレ(DAHLE) エスコ ダーレ(DAHLE) ダーレ(DAHLE) ダーレ(DAHLE)
                            通常価格 19,799円 16,499円 24,639円 18,357円 14,350円 21,016円 23,709円 15,310円 114,875円 25,950円 37,217円 10,934円 92,570円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   4日目   1日目~   5日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ ディスクカッター ディスクカッター ディスクカッター ディスクカッター ディスクカッター 裁断機 裁断機 ディスクカッター 裁断機 ディスクカッター - 裁断機 裁断機
                            最大対応用紙サイズ A3 A4 その他 A3 A4 A4 A3 その他 A4 A3 - - B4
                            裁断枚数 21枚~50枚 - 11枚~20枚 21枚~50枚 21枚~50枚 - - - 21枚~50枚 21枚~50枚 - - 21枚~50枚

                            ディスクカッター・スリム A3 DC-F5300-Kのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            ポップのカットに
                            評価 5.0満足度:5.02023/05/30
                            シンプルで使いやすい
                            刃に触れることがないため安全性が高いと思います
                            ラインの表示も大変見やすく垂直、平行をとるのも簡単だと思います

                            本体が軽く持ち運びしやすい点もおすすめポイントです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q スライダーを動かしても、紙が1枚も切れません。
                            A
                            刃の下にカッターマットが正しくセットされているかご確認下さい。カッターマットが無いと裁断はできません。
                            Q 「紙押え板」(蛍光色の板)は部品販売していますか?
                            A
                            「紙押え板」はお客様ご自身では交換できませんので、修理のご案内になります。

                            裁断機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました