(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テープカッター コンパクトタイプ

テープカッター コンパクトタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
376円
税込価格
414円

【特長】コンパクトなボディ。底面に滑り止めシート付き。【商品仕様】・外寸:幅6...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • テープは別売です。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
本体色
JANコード
本体色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
緑系
4902205503408
グリーン

4個

376( 414円 )

2日目

黒系
4902205565185
グレー

4個

376( 414円 )

5日目

赤系
4902205502975
ピンク

4個

376( 414円 )

1日目

白系
4902205503415
ホワイト

1個

376( 414円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
コンパクトなボディ。
底面に滑り止めシート付き。

【商品仕様】
・外寸:幅63×奥139×高114mm
・重量:690g
・巻芯径:77/26.5mm両用
・テープ収容幅:最大24mm
・材質:本体=PS,リール=PP
・入数:1個

(i)ご注意

  • テープは別売です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テープカッター コンパクトタイプ

テープカッター コンパクトタイプ

    テープカッター スリム

    テープカッター スリム

      直線美(TM) for Business

      直線美(TM) for Business

        TRUSCO OPPテープ専用カートンシーラー(樹脂タイプ)

        TRUSCO OPPテープ専用カートンシーラー(樹脂タイプ)

          27x142x10mm テープカッター

          27x142x10mm テープカッター

            50mm用 ラベルディスペンサー

            50mm用 ラベルディスペンサー

              スコッチ(R)テープ用ディスペンサー 巻芯径 Φ25/Φ76

              スコッチ(R)テープ用ディスペンサー 巻芯径 Φ25/Φ76

                TRUSCO 両用テープカッター 替刃

                TRUSCO 両用テープカッター 替刃

                  TRUSCO テープカッター 大型

                  TRUSCO テープカッター 大型

                    イージーカット梱包シーラー

                    イージーカット梱包シーラー

                      TRUSCO 両用テープカッター ブラック

                      TRUSCO 両用テープカッター ブラック

                        テープカッター TC-301 ピンク・ライトグリーン・ライトブルー

                        テープカッター TC-301 ピンク・ライトグリーン・ライトブルー

                          50mm用 テープホルダー(カッター付),材質…プラスチック

                          50mm用 テープホルダー(カッター付),材質…プラスチック

                            メーカー ナカバヤシ ソニック ニチバン トラスコ中山 エスコ エスコ アズワン トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 プラス エスコ
                            通常価格 376円 367円 927円 1,388円 430円 3,430円 8,430円 133円 5,813円 290円 1,119円 351円 780円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   1日目~   1日目   7日目   1日目   当日出荷可能

                            テープカッター コンパクトタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            卓上型テープカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました