(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
タックシール 規格:10""×8""(縦254×横203mm)
  • 数量スライド割引

タックシール 規格:10""×8""(縦254×横203mm)【500個入り】 (レビュー)

通常価格(税別)
17,157円
税込価格
18,873円
通常出荷日
1日目
【特長】
3片ずつ切り離せるミシン目入り。

【商品仕様】
・規格:10""×8""(縦254×横203mm)
・1シート入数:12片(2×6)
・1片寸法:縦38.1×横83.8mm
・紙種:上質紙
・対応プリンタ:ドット
・入数:500シート 6000片
・JANなど:4902668021624

タックシール 規格:10""×8""(縦254×横203mm)のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    多種多様なラベルに
    評価 4.0満足度:4.02022/07/28
    業務上の多種なラベル製作に使っています。
    シートから剥がしやすくて角も潰れずに綺麗に貼れます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タックシール 規格:10""×8""(縦254×横203mm)

タックシール 規格:10""×8""(縦254×横203mm)

    ドットプリンタ用ラベル タック12面 角丸

    ドットプリンタ用ラベル タック12面 角丸

      タック6

      タック6

        タック4×6

        タック4×6

          メーカー ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ
          通常価格 17,157円 5,750円 34,836円 32,337円
          通常出荷日 1日目   1日目   7日目   7日目  
          商品タイプ ラベル ラベル - -

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。