(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドットプリンタ用ラベル タック12面 角丸

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ドットプリンタ用ラベル タック12面 角丸【100個入り】

通常単価(税別)
5,750円
税込単価
6,325円

【特長】3片ずつ切り離せるミシン目入り。【商品仕様】・規格:10""×8""(...

詳細情報を確認する

Loading...

【商品仕様】
・規格:10""×8""(縦254×横203mm)
・1シート入数:12片(2×6)
・1片寸法:縦38.1×横83.8mm
・紙種:上質紙
・対応プリンタ:ドット
・入数:100シート 1200片
・JAN:4902668010567
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GB138

1パック

100個入り

5,750( 6,325円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
3片ずつ切り離せるミシン目入り。

【商品仕様】
・規格:10""×8""(縦254×横203mm)
・1シート入数:12片(2×6)
・1片寸法:縦38.1×横83.8mm
・紙種:上質紙
・対応プリンタ:ドット
・入数:100シート 1200片
・JANなど:4902668010567

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ドットプリンタ用ラベル タック12面 角丸の型番GB138のページです。
型番GB138に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドットプリンタ用ラベル タック12面 角丸

ドットプリンタ用ラベル タック12面 角丸

    タックシール 規格:10""×8""(縦254×横203mm)

    タックシール 規格:10""×8""(縦254×横203mm)

      タック4×6

      タック4×6

        タック6

        タック6

          メーカー ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ
          通常価格 5,750円 17,157円 32,337円 34,836円
          通常出荷日 1日目   1日目   7日目   7日目  
          商品タイプ ラベル ラベル - -

          ドットプリンタ用ラベル タック12面 角丸のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          インデックス・ラベルカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました