(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タックケース ハードタイプ 5枚入 95×60

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タックケース ハードタイプ 5枚入 95×60【5個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
944円
税込単価
1,038円

【特長】スチールの棚や書庫、ロッカーなどの名札に。中紙が替えられるので表記の変...

詳細情報を確認する

  • 内容量:
    5枚入

型番

CR-TACB0-T 解除

Loading...

製品仕様

型番外寸中紙サイズ材質入数本体色JANコード
CR-TACB0-T縦60×横95mm縦55×横92mm硬質塩ビ5枚クリア4953349153189
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CR-TACB0-T

5枚入

1パック

5個入り

944( 1,038円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
スチールの棚や書庫、ロッカーなどの名札に。
中紙が替えられるので表記の変更もスムーズ。

【商品仕様】
・外寸:縦60×横95mm
・中紙サイズ:縦55×横92mm
・材質:硬質塩ビ
・(裏面)接着テープ付
・入数:5枚
・本体色:クリア
・JANなど:4953349153189

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

タックケース ハードタイプ 5枚入 95×60の型番CR-TACB0-Tのページです。
型番CR-TACB0-Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タックケース ハードタイプ 5枚入 95×60

タックケース ハードタイプ 5枚入 95×60

    タックケース ハードタイプ 5枚入 90×35

    タックケース ハードタイプ 5枚入 90×35

      タックケース ハードタイプ 10枚入 58×28

      タックケース ハードタイプ 10枚入 58×28

        タックケース ソフトタイプ 10枚入 93×29

        タックケース ソフトタイプ 10枚入 93×29

          タックケース ソフトタイプ 10枚入 77×29

          タックケース ソフトタイプ 10枚入 77×29

            提札 No.521 綿糸付 500枚入

            提札 No.521 綿糸付 500枚入

              メーカー クラウン クラウン クラウン クラウン クラウン シモジマ
              通常価格 944円 731円 800円 771円 658円 1,184円
              通常出荷日 1日目   4日目   1日目   5日目   1日目   6日目  
              内容量 5枚入 5枚入 10枚入 10枚入 10枚入 -

              タックケース ハードタイプ 5枚入 95×60のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              名札カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました