(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タイムレコーダー NTR-2800

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タイムレコーダー NTR-2800

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
53,046円
税込単価
58,351円

【特長】働きに合ったタイムレコーダーで勤怠管理をサポート。1台で複数締日対応。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

NTR-2800 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NTR-2800

1個

53,046( 58,351円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
働きに合ったタイムレコーダーで勤怠管理をサポート。
1台で複数締日対応。

【商品仕様】
・印字色:黒赤2色
・外寸:幅196×奥133×高225mm
・重量:2.1kg
・印字回数:6回
・保証期間:1年
・機能:徹夜対応,カードキー,締日自動判別,メロディチャイム
・使用カード:600T,610T,615T,620T,625T,631T
・カードキー,インクリボン(R-2)付
・入数:1台
・本体色:スノーホワイト&ウォームグレー
・JANなど:4938692100073

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイムレコーダー NTR-2800の型番NTR-2800のページです。
型番NTR-2800に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タイムレコーダー NTR-2800

タイムレコーダー NTR-2800

    電子タイムレコーダー

    電子タイムレコーダー

      タイムボーイ8プラスA ブルー

      タイムボーイ8プラスA ブルー

        タイムレコーダ ER-60SU ホワイト

        タイムレコーダ ER-60SU ホワイト

          タイムレコーダ ER-80SUW ホワイト

          タイムレコーダ ER-80SUW ホワイト

            タイムレコーダ ER-110SUW ホワイト

            タイムレコーダ ER-110SUW ホワイト

              タイムレコーダーNTR(時間集計タイプ)

              タイムレコーダーNTR(時間集計タイプ)

                カルコロ100

                カルコロ100

                  タイムレコーダ ER-110SUW ブラック

                  タイムレコーダ ER-110SUW ブラック

                    タイムレコーダ ER-110SU ホワイト

                    タイムレコーダ ER-110SU ホワイト

                      タイムレコーダ ER-80SU ホワイト

                      タイムレコーダ ER-80SU ホワイト

                        タイムレコーダー タイムボーイ8プラスH

                        タイムレコーダー タイムボーイ8プラスH

                          タイムレコーダ ER-110SU ブラック

                          タイムレコーダ ER-110SU ブラック

                            メーカー ニッポー アマノ ニッポー マックス(文具) マックス(文具) マックス(文具) ニッポー ニッポー マックス(文具) マックス(文具) マックス(文具) ニッポー マックス(文具)
                            通常価格 53,046円 79,830円 29,594円 37,188円 49,439円 57,800円 42,905円 46,372円 50,186円 47,200円 46,870円 25,558円 47,200円
                            通常出荷日 1日目   6日目   1日目   5日目   5日目   1日目   1日目   1日目   5日目   5日目   5日目   1日目   5日目  
                            商品タイプ タイムレコーダー タイムレコーダー タイムレコーダー - - - タイムレコーダー - - - - タイムレコーダー -
                            トラスココード 820-3948 - - - - - 773-7696 - - - - 407-8683 -

                            タイムレコーダー NTR-2800のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            タイムレコーダーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました