(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セディア ロックリングファイル A4判タテ型(背幅37mm)・2穴 ブルー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

セディア ロックリングファイル A4判タテ型(背幅37mm)・2穴 ブルー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
502円
税込単価
552円

【特長】背の部分に引き出しやすい指掛け穴付き。表紙が不意に開かないようにするロ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

型番

F-522-10 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F-522-10

1個

502( 552円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
背の部分に引き出しやすい指掛け穴付き。
表紙が不意に開かないようにするロック機能表紙。
分別廃棄ができます。

【商品仕様】
・外寸:縦307×横240mm
・背幅:37mm
・綴じ厚:25mm
・適正収容:220枚
・穴数:2穴
・穴間隔:80mm
・材質:表紙=1〜5再生PP,綴じ具=鉄
・ロックプレート付
・入数:1冊
・本体色:ブルー
・JANなど:4974214131156

(i)ご注意

  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セディア ロックリングファイル A4判タテ型(背幅37mm)・2穴 ブルーの型番F-522-10のページです。
型番F-522-10に関する仕様情報を記載しております。

セディア ロックリングファイル A4判タテ型(背幅37mm)・2穴 ブルーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました