(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セディア ロックリングファイル A4判タテ型(背幅37mm)・2穴 グレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

セディア ロックリングファイル A4判タテ型(背幅37mm)・2穴 グレー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
502円
税込単価
552円

【特長】背の部分に引き出しやすい指掛け穴付き。表紙が不意に開かないようにするロ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

型番

F-522-62 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F-522-62

1個

502( 552円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
背の部分に引き出しやすい指掛け穴付き。
表紙が不意に開かないようにするロック機能表紙。
分別廃棄ができます。

【商品仕様】
・外寸:縦307×横240mm
・背幅:37mm
・綴じ厚:25mm
・適正収容:220枚
・穴数:2穴
・穴間隔:80mm
・材質:表紙=1〜5再生PP,綴じ具=鉄
・ロックプレート付
・入数:1冊
・本体色:グレー
・JANなど:4974214131194

(i)ご注意

  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セディア ロックリングファイル A4判タテ型(背幅37mm)・2穴 グレーの型番F-522-62のページです。
型番F-522-62に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セディア ロックリングファイル A4判タテ型(背幅37mm)・2穴 グレー

セディア ロックリングファイル A4判タテ型(背幅37mm)・2穴 グレー

    セディア ロックリングファイル A4判タテ型(背幅37mm)・2穴 ブルー

    セディア ロックリングファイル A4判タテ型(背幅37mm)・2穴 ブルー

      メーカー セキセイ セキセイ
      通常価格 502円 502円
      通常出荷日 1日目   5日目  
      商品タイプ リングファイル リングファイル
      本体色 グレー ブルー

      セディア ロックリングファイル A4判タテ型(背幅37mm)・2穴 グレーのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました