(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス目玉クリップ 小 20個入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレス目玉クリップ 小 20個入【20個入り】

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.8平均満足度4.8 この商品のレビューをみる(5件)
通常単価(税別)
3,700円
税込単価
4,070円

【特長】サビに強いオールステンレス製。バネと心棒もステンレスなので、屋外で使っ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 綴じ枚数はA4コピー用紙(64g/㎡)を使用した場合の枚数です。

型番

STC-3020 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

STC-3020

20個入

1パック

20個入り

3,700( 4,070円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
サビに強いオールステンレス製。
バネと心棒もステンレスなので、屋外で使ってもサビない。

【商品仕様】
・規格:小
・クリップ幅:40mm
・綴じ枚数:約110枚
・入数:20個
・JANなど:4976512000134

(i)ご注意

  • 綴じ枚数はA4コピー用紙(64g/㎡)を使用した場合の枚数です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス目玉クリップ 小 20個入の型番STC-3020のページです。
型番STC-3020に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス目玉クリップ 小 20個入

ステンレス目玉クリップ 小 20個入

    山型クリップ 小 20個入

    山型クリップ 小 20個入

      山型クリップ 中 20個入

      山型クリップ 中 20個入

        メーカー ベロス クラウン クラウン
        通常価格 3,700円 4,122円 3,965円
        通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目  
        商品タイプ ホルダー式クリップ ホルダー式クリップ ホルダー式クリップ
        内容量 20個入 - -

        ステンレス目玉クリップ 小 20個入のレビュー

        評価 4.8 平均満足度:4.8 5件のレビュー

        高評価レビュー

        クリップとして使用
        評価 5.0満足度:5.02021/10/30
        適度な力で確実に物を挟んでくれて便利です。入手性が良く、大きさのバリエーションが多いのも良いです。

        もっと読む 閉じる

        1が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        クリップとして使用
        評価 5.0満足度:5.02021/10/30
        適度な力で確実に物を挟んでくれて便利です。入手性が良く、大きさのバリエーションが多いのも良いです。

        もっと読む 閉じる

        1が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        部品の固定に
        評価 5.0満足度:5.02020/03/11
        屋外で部品を固定する際に使用しています。一般的な目玉クリップと比較をしましたが、やはり屋外での使用になりますので錆なども発生することを考えて、ステンレス製のこの商品を購入しました。当社にとっては大きさもちょうど良く、目的通りに使用することができましたので良かったです。容量も20個は適量でした。

        もっと読む 閉じる

        1が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        書類のクリップ
        評価 4.0満足度:4.02023/05/30
        書類をまとめる際のクリップとして使いました。
        ワンタッチで簡単に使えて便利です。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        事務・治具で使用
        評価 5.0満足度:5.02023/04/26
        事務で書類を挟むことに使っていますが、ペンを立てて、けがき線を引く際にも治具として使用しています。挟むことで、異なる経のペンにも対応できるので便利です。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        クリップとして
        評価 5.0満足度:5.02022/03/30
        種類も豊富で、ずっと使っています。錆にくく、挟みやすいのでとても使いやすいと思います。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        クリップカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました