(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ジェットストリーム 3&1 ローズピンク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ジェットストリーム 3&1 ローズピンク

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
612円
税込単価
673円

【特長】ジェットストリーム3色ペンにシャープ機能が追加。【商品仕様】・ボール径...

詳細情報を確認する

型番

MSXE460007.66 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MSXE460007.66

1個

612( 673円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
ジェットストリーム3色ペンにシャープ機能が追加。

【商品仕様】
・ボール径:0.7mm
・シャープ芯径:0.5mm
・長:146.6mm
・軸径:約12.9mm
・インク種類:油性(染料+顔料)
・替芯:SXR-80-07
・材質:再生素材使用
・入数:1本
・本体色:ローズピンク
・インク色:黒,赤,青
・JANなど:4902778168080

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジェットストリーム 3&1 ローズピンクの型番MSXE460007.66のページです。
型番MSXE460007.66に関する仕様情報を記載しております。

ジェットストリーム 3&1 ローズピンクのレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
通常の事務に使用
評価 5.0満足度:5.02023/07/03
シャープペンが一緒についているのがとても便利です。カラーも含めて1本あれば充分ですし、探す手間分の時間が節約できます。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

事務作業に!
評価 5.0満足度:5.02023/06/14
3&1で便利です。
ジェットストリーム特色の滑らかさでストレスなく書けます。
毎日のことなのでこの点は重要です。
お勧めします。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

普段使いに
評価 5.0満足度:5.02023/05/30
5年ほど前から愛用しております
軽い書き味に
基本のカラーが内蔵されているのも気に入っているポイントです
インクの太さも私はちょうどよく感じており
スケージュールの書き込みに重宝しております

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました