(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ジェットストリーム 3&10.7ブラック

通常単価(税別)
5,000円
税込単価
5,500円

【特長】書き心地の良さに高級感をまとったプライムシリーズ。【商品仕様】・ボール...

詳細情報を確認する

型番

MSXE450000724 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ複合ボールペンボール径(mm)0.7
本体色ブラックインク色複数

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MSXE450000724

1個

5,000( 5,500円 )

3日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
書き心地の良さに高級感をまとったプライムシリーズ。

【商品仕様】
・ボール径:0.7mm
・シャープ芯径:0.5mm
・長:138.8mm
・インク種類:油性(染料+顔料)
・替芯:SXR-200-07
・消しゴム付
・入数:1本
・本体色:ブラック
・インク色:黒,赤,青
・JANなど:4902778164020

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジェットストリーム 3&10.7ブラックの型番MSXE450000724のページです。
型番MSXE450000724に関する仕様情報を記載しております。

ジェットストリーム 3&10.7ブラックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

閉じる

比較リスト