(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンピュータ用帳票 ドットプリンタ用  規格:3枚複写 SB776C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コンピュータ用帳票 ドットプリンタ用 規格:3枚複写 SB776C【1,000個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
53,474円
税込単価
58,821円

【商品仕様】・規格:3枚複写・サイズ:5""×103/10""(縦127×横2...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SB776C

1パック

1,000個入り

53,474( 58,821円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・規格:3枚複写
・サイズ:5""×103/10""(縦127×横261.6mm)
・ミシン目切離し時サイズ:横幅98/10""(248.9mm)
・対応プリンタ:ドット
・密封式タイプ
・入数:1000セット
・JANなど:4902668085909

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンピュータ用帳票 ドットプリンタ用 規格:3枚複写 SB776Cの型番SB776Cのページです。
型番SB776Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンピュータ用帳票 ドットプリンタ用  規格:3枚複写 SB776C

コンピュータ用帳票 ドットプリンタ用 規格:3枚複写 SB776C

    コンピュータ用帳票 ドットプリンタ用  規格:3枚複写 GB776

    コンピュータ用帳票 ドットプリンタ用 規格:3枚複写 GB776

      コンピュータ帳票 給与封筒SB776

      コンピュータ帳票 給与封筒SB776

        チェーンストア統一伝票(Ⅱ型)

        チェーンストア統一伝票(Ⅱ型)

          コンピュータ用帳票 ドットプリンタ用  規格:3枚複写 GB153

          コンピュータ用帳票 ドットプリンタ用 規格:3枚複写 GB153

            ベストプライス版 給与封筒

            ベストプライス版 給与封筒

              チェーンストア統一伝票(手書用)

              チェーンストア統一伝票(手書用)

                チェーンストア統一伝票(Ⅰ型)

                チェーンストア統一伝票(Ⅰ型)

                  コンピュータ帳票 給与封筒SB153

                  コンピュータ帳票 給与封筒SB153

                    ヒサゴ チェーンストア統一伝票

                    ヒサゴ チェーンストア統一伝票

                      コンピュータ用帳票 ドットプリンタ用  規格:3枚複写 GB846

                      コンピュータ用帳票 ドットプリンタ用 規格:3枚複写 GB846

                        コンピュータ帳票 給与封筒SB846

                        コンピュータ帳票 給与封筒SB846

                          ヒサゴ 給与封筒 3P

                          ヒサゴ 給与封筒 3P

                            メーカー ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ ヒサゴ
                            通常価格 53,474円 18,685円 53,474円 16,276円 18,685円 21,670円 19,213円 16,276円 53,475円 15,691円 18,685円 53,474円 61,631円
                            通常出荷日 1日目   1日目   6日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   7日目   1日目   6日目   7日目  
                            商品タイプ 帳票 帳票 - 伝票 帳票 伝票 伝票 伝票 - 伝票 帳票 - 帳票

                            コンピュータ用帳票 ドットプリンタ用 規格:3枚複写 SB776Cのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            伝票/帳票カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました