(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリヤーソフトケース B4 透明

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリヤーソフトケース B4 透明

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
458円
税込単価
504円

【特長】ファスナー付きで、水や汚れをシャットアウト。【商品仕様】・外寸:縦29...

詳細情報を確認する

型番

CR-CFB4-T 解除

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ本体色外寸材質入数JAN
CR-CFB4-Tカードケースクリアー縦290×横395mm0.4mm塩化ビニール1枚4953349152786
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CR-CFB4-T

1個

458( 504円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
ファスナー付きで、水や汚れをシャットアウト。

【商品仕様】
・外寸:縦290×横395mm
・厚:0.4mm
・材質:塩化ビニール
・入数:1枚
・本体色:透明
・JANなど:4953349152786

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クリヤーソフトケース B4 透明の型番CR-CFB4-Tのページです。
型番CR-CFB4-Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリヤーソフトケース B4 透明

クリヤーソフトケース B4 透明

    マグネットソフトケース A4

    マグネットソフトケース A4

      メーカー クラウン クラウン
      通常価格 458円 1,045円
      通常出荷日 6日目   3日目  
      商品タイプ カードケース カードケース
      本体色 クリアー -

      クリヤーソフトケース B4 透明のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました