(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリヤーケース(ヨコ型) A5S 黄

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリヤーケース(ヨコ型) A5S 黄

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
260円
税込単価
286円

【特長】A8判からA3判までずらりとラインアップ。【商品仕様】・縦180×横2...

詳細情報を確認する

型番

F-72Sキ 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F-72Sキ

1個

260( 286円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
A8判からA3判までずらりとラインアップ。

【商品仕様】
・縦180×横240mm
・材質:再生オレフィン
・見出しポケット付
・入数:1枚
・本体色:黄
・JANなど:4903419125936

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリヤーケース(ヨコ型) A5S 黄の型番F-72Sキのページです。
型番F-72Sキに関する仕様情報を記載しております。

クリヤーケース(ヨコ型) A5S 黄のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました