(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリップ付リール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリップ付リール

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
364円
税込単価
400円

【特長】薄型でかさばらない高機能リール。【商品仕様】・リールひも長:約75cm...

詳細情報を確認する

型番

AL-923-W 解除

Loading...

製品仕様

型番商品タイプその他リールひも長材質入数JAN
AL-923-Wクリップ式オプション約75cmABS1個4970116032621
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AL-923-W

1個

364( 400円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
薄型でかさばらない高機能リール。

【商品仕様】
・リールひも長:約75cm
・材質:ABS
・入数:1個
・JANなど:4970116032621

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クリップ付リールの型番AL-923-Wのページです。
型番AL-923-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリップ付リール

クリップ付リール

    リールクリップ 1個

    リールクリップ 1個

      メーカー ソニック オープン工業
      通常価格 364円 385円
      通常出荷日 1日目   1日目  
      商品タイプ クリップ式 クリップ式
      その他 オプション オプション

      クリップ付リールのレビュー

      評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
      配線の垂れ下がり防止に使用しています
      評価 5.0満足度:5.02023/08/08
      生産設備ロボットの配線の垂れ下がり防止に使用しています。ホームセンターで購入した同様な機能をもつ物を使っていましたが、工具用なので強すぎたため、弱い物をミスミで購入しました。思った通り使えていますし、経年劣化に関しては消耗品と考えています。

      もっと読む 閉じる

      0が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      名札カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました