(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリアーファイルカラーベース(S型) 黒 20ポケット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリアーファイルカラーベース(S型) 黒 20ポケット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,379円
税込単価
2,617円

【商品仕様】・20ポケット・外寸(縦×横):432×329mm・背幅:16mm...

詳細情報を確認する

型番

152Cクロ 解除

Loading...

【商品仕様】

  • 20ポケット
  • 外寸(縦×横):432×329mm
  • 背幅:16mm
  • ポケット厚:0.045mm
  • 材質:表紙/ポケット=再生PP
  • 中紙付
  • 本体色:黒
  • JAN:4971660212200
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

152Cクロ

1個

2,379( 2,617円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・20ポケット
・外寸(縦×横):432×329mm
・背幅:16mm
・ポケット厚:0.045mm
・材質:表紙/ポケット=再生PP
・中紙付
・入数:1冊
・本体色:黒
・JANなど:4971660212200

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クリアーファイルカラーベース(S型) 黒 20ポケットの型番152Cクロのページです。
型番152Cクロに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリアーファイルカラーベース(S型) 黒 20ポケット

クリアーファイルカラーベース(S型) 黒 20ポケット

    サイドインクリアーファイルカラーベース 黒 157Cクロ

    サイドインクリアーファイルカラーベース 黒 157Cクロ

      メーカー キングジム キングジム
      通常価格 2,379円 2,890円
      通常出荷日 6日目   6日目  
      商品タイプ クリアファイル -
      本体色 ブラック -

      クリアーファイルカラーベース(S型) 黒 20ポケットのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました