(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キングファイルSDDE A4S グレー(A4判タテ型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

キングファイルSDDE A4S グレー(A4判タテ型)

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,147円
税込単価
1,262円

【特長】人気シリーズの中でも、リピーターの多い充実のラインアップ。省スペースの...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

型番

2476Aクレ 解除

Loading...

【商品仕様】

  • 規格:A4判タテ型
  • 背幅:76mm
  • 綴じ厚:60mm
  • 適正収容:600枚
  • 外寸:縦307×横243mm
  • 穴数:2穴
  • 穴間隔:80mm
  • 材質:オレフィン素材貼表紙,表紙芯材=古紙使用
  • カラーインデックス1組付
  • 本体色:グレー
  • JAN:4971660018680
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2476Aクレ

1個

1,147( 1,262円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
人気シリーズの中でも、リピーターの多い充実のラインアップ。
省スペースのスリム設計。
書類収納量は従来のままで、背幅をスリムに再設計。

【商品仕様】
・規格:A4判タテ型
・背幅:76mm
・綴じ厚:60mm
・適正収容:600枚
・外寸:縦307×横243mm
・穴数:2穴
・穴間隔:80mm
・材質:オレフィン素材貼表紙,表紙芯材=古紙使用
・カラーインデックス1組付
・入数:1冊
・本体色:グレー
・JANなど:4971660018680

(i)ご注意

  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

キングファイルSDDE A4S グレー(A4判タテ型)の型番2476Aクレのページです。
型番2476Aクレに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キングファイルSDDE A4S グレー(A4判タテ型)

キングファイルSDDE A4S グレー(A4判タテ型)

    キングファイルSD 脱着E A4S グレー(A4判タテ型)

    キングファイルSD 脱着E A4S グレー(A4判タテ型)

      メーカー キングジム キングジム
      通常価格 1,147円 930円
      通常出荷日 6日目   6日目  
      商品タイプ パイプファイル パイプファイル
      本体色 グレー グレー

      キングファイルSDDE A4S グレー(A4判タテ型)のレビュー

      評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
      帳票整理
      評価 4.0満足度:4.02023/05/30
      帳票整理に使用しています。
      頑丈で長持ちするので信頼して使用できています。

      もっと読む 閉じる

      0が参考にしています。

      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

      ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました