(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガチャ玉 中 200発入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ガチャ玉 中 200発入【200個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,515円
税込単価
1,667円

【特長】繰り返し使え、経済的。紙を傷めず綴じる。スッキリまとめられる。取り外し...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 500個入、200個入は、50個ずつPP袋に小分けになっています。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GGS-14

200個入

1パック

200個入り

1,515( 1,667円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
繰り返し使え、経済的。
紙を傷めず綴じる。
スッキリまとめられる。取り外しも簡単。

【商品仕様】
・規格:中
・材質:ステンレス
・入数:200個
・JANなど:4971516450909

(i)ご注意

  • 500個入、200個入は、50個ずつPP袋に小分けになっています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガチャ玉 中 200発入の型番GGS-14のページです。
型番GGS-14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガチャ玉 中 200発入

ガチャ玉 中 200発入

    ガチャ玉 大 500発入

    ガチャ玉 大 500発入

      ガチャ玉 小 500発入

      ガチャ玉 小 500発入

        3WAYガチャック クリア

        3WAYガチャック クリア

          メーカー オート オート オート オート化学
          通常価格 1,515円 4,382円 3,327円 653円
          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目  
          商品タイプ 綴じ器具 綴じ器具 綴じ器具 -
          内容量 200個入 500個入 500個入 -

          ガチャ玉 中 200発入のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          製本テープ・製本カバー・綴じ用品カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました