(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガチャ玉 大 500発入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ガチャ玉 大 500発入【500個入り】

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,382円
税込単価
4,820円

【特長】繰り返し使え、経済的。紙を傷めず綴じる。スッキリまとめられる。取り外し...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    綴じ器具
  • トラスココード:
    857-4110
  • 内容量:
    500個入

(i)ご注意

  • 500個入、200個入は、50個ずつPP袋に小分けになっています。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GGL-42

500個入

1パック

500個入り

4,382( 4,820円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
繰り返し使え、経済的。
紙を傷めず綴じる。
スッキリまとめられる。取り外しも簡単。

【商品仕様】
・規格:大
・材質:ステンレス
・入数:500個
・JANなど:4971516440931

(i)ご注意

  • 500個入、200個入は、50個ずつPP袋に小分けになっています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガチャ玉 大 500発入の型番GGL-42のページです。
型番GGL-42に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガチャ玉 大 500発入

ガチャ玉 大 500発入

    ガチャ玉 小 500発入

    ガチャ玉 小 500発入

      MAX(マックス) 電子製本機 TB-1000A用テープカートリッジ

      MAX(マックス) 電子製本機 TB-1000A用テープカートリッジ

        メーカー オート オート マックス(文具)
        通常価格 4,382円 3,327円 4,800円
        通常出荷日 1日目   1日目   4日目~  
        商品タイプ 綴じ器具 綴じ器具 テープ
        トラスココード 857-4110 799-1142 -
        内容量 500個入 500個入 -

        ガチャ玉 大 500発入のレビュー

        評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
        分厚い書類を束ねる
        評価 5.0満足度:5.02020/02/24
        配布するための分厚い書類を素早く束ねるのに、ちょうど良いです。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        製本テープ・製本カバー・綴じ用品カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました