(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カラーバーファイルバー クリスタルクリア

カラーバーファイルバー クリスタルクリア

通常単価(税別)
51円
税込単価
56円

【特長】表紙とバーの色が選べる簡易製本ツール。【商品仕様】・背幅:6mm・材質...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CBB-24

1個

51( 56円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
表紙とバーの色が選べる簡易製本ツール。

【商品仕様】
・背幅:6mm
・材質:硬質塩ビ
・入数:1本
・本体色:クリスタルクリア
・JANなど:4904611004791

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カラーバーファイルバー クリスタルクリアの型番CBB-24のページです。
型番CBB-24に関する仕様情報を記載しております。

カラーバーファイルバー クリスタルクリアのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

製本テープ・製本カバー・綴じ用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました