(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エンドレススタンプ数字特大号

エンドレススタンプ数字特大号

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,374円
税込単価
3,711円

【特長】必要な文字をワンタッチで連結。軽く押さえて連結、取り外しもカンタン。【...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 字間は異なります。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EN-SB

1個

3,374( 3,711円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
必要な文字をワンタッチで連結。
軽く押さえて連結、取り外しもカンタン。

【商品仕様】
・規格:特大号
・文字高:16mm
・入数:1セット
・JANなど:4962422090105

(i)ご注意

  • 字間は異なります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エンドレススタンプ数字特大号の型番EN-SBのページです。
型番EN-SBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エンドレススタンプ数字特大号

エンドレススタンプ数字特大号

    エンドレススタンプ 英字特大号

    エンドレススタンプ 英字特大号

      エンドレススタンプ 英字初号

      エンドレススタンプ 英字初号

        印箱 錠付 木製 大

        印箱 錠付 木製 大

          印箱(錠付)木製 中

          印箱(錠付)木製 中

            科目印 72本セットN

            科目印 72本セットN

              メーカー サンビー サンビー サンビー コレクト コレクト シヤチハタ
              通常価格 3,374円 8,239円 6,301円 6,800円 6,400円 16,812円
              通常出荷日 3日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
              商品タイプ 印鑑 印鑑 印鑑 - 関連商品 印鑑

              エンドレススタンプ数字特大号のレビュー

              評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
              ベースの刻印に
              評価 4.0満足度:4.02019/06/08
              ベニヤに品番を刻印しています。文字部のゴムもしっかりしていて、
              綺麗に刻印できます。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              印鑑カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました