(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エコイレパネ B2 シルバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エコイレパネ B2 シルバー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,120円
税込単価
2,332円

【特長】スタンダードタイプの入れ替えパネル。【商品仕様】・規格:B2判・収容寸...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 外寸は収容寸法+8mmです。

型番

ST-B2-SV 解除

Loading...

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ST-B2-SV

1個

2,120( 2,332円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
スタンダードタイプの入れ替えパネル。

【商品仕様】
・規格:B2判
・収容寸法:縦728×横515mm
・重量:630g
・フレーム幅:10mm
・厚:9mm
・収納可能厚:1mm
・材質:表面シート=再生PET
・吊りひも付
・入数:1枚
・JANなど:4963783010023

(i)ご注意

  • 外寸は収容寸法+8mmです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エコイレパネ B2 シルバーの型番ST-B2-SVのページです。
型番ST-B2-SVに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エコイレパネ B2 シルバー

エコイレパネ B2 シルバー

    エコイレパネ A2 シルバー

    エコイレパネ A2 シルバー

      ナイキ 吊掛黒板 BBL-1121T

      ナイキ 吊掛黒板 BBL-1121T

        マグネット付き軽量スチールホワイトボード 無地(スチール製)  1.5kg

        マグネット付き軽量スチールホワイトボード 無地(スチール製) 1.5kg

          軽量アルミフレーム B1サイズ(1030X728)用 シルバー カ-ALRB1C

          軽量アルミフレーム B1サイズ(1030X728)用 シルバー カ-ALRB1C

            マグネット付き軽量スチールホワイトボード 無地(スチール製)  2kg

            マグネット付き軽量スチールホワイトボード 無地(スチール製) 2kg

              エコイレパネ B0 シルバー

              エコイレパネ B0 シルバー

                メーカー アルテ アルテ ナイキ クラウン コクヨ クラウン アルテ
                通常価格 2,120円 1,713円 17,052円 9,156円 6,404円 9,949円 9,887円
                通常出荷日 1日目   1日目   18日目   9日目   7日目   1日目   9日目  

                エコイレパネ B2 シルバーのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました