(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
エコイレパネ A0 シルバー
  • 数量スライド割引

エコイレパネ A0 シルバー (レビュー)

通常価格(税別)
8,307円
税込価格
9,138円
通常出荷日
9日目
【特長】
・イラスト、ポスター、POP等入れ替えがとても簡単
・スタンダードなアルミフレームパネル
【商品仕様】
・規格:A0判
・収容寸法:縦1189×横841mm
・重量:1920g
・フレーム幅:10mm
・厚:9mm
・収納可能厚:1mm
・材質:表面シート=再生PET
・吊りひも付
・入数:1枚
・JANコード:4963783010504

(i)ご注意

  • 外寸は収容寸法+8mmです。

エコイレパネ A0 シルバーのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    日本地図掲示用
    評価 5.0満足度:5.02019/04/24
    某通販さんより価格が半分には驚きました。
    同商品ではないかもしれませんが
    耐久性にも問題ないし十分満足しています。
    安価でいいものをこれからもご提供ください。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エコイレパネ A0 シルバー

エコイレパネ A0 シルバー

    エコイレパネ B0 シルバー

    エコイレパネ B0 シルバー

      エコイレパネ B2 シルバー

      エコイレパネ B2 シルバー

        エコイレパネ A1 シルバー

        エコイレパネ A1 シルバー

          エコイレパネ A2 シルバー

          エコイレパネ A2 シルバー

            メーカー アルテ アルテ アルテ アルテ アルテ
            通常価格 8,307円 9,887円 2,120円 2,668円 1,713円
            通常出荷日 9日目   9日目   1日目   1日目   1日目  

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。