(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インクタンク BCI-9BK ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

インクタンク BCI-9BK ブラック

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,995円
税込単価
2,195円

【商品仕様】・対応機種:PIXUS iP3300/iP3500/iP4200/...

詳細情報を確認する

型番

BCI-9BK 解除

Loading...

製品仕様

型番商品タイプインク色
BCI-9BKインクジェットカートリッジブラック
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BCI-9BK

1個

1,995( 2,195円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・対応機種:PIXUS iP3300/iP3500/iP4200/iP4300/iP4500/iP5200R/iP7500/iX5000・PIXUS MP500/MP510/MP520/MP600/MP610・PIXUS MP800/MP810/MP830/MX850/MP950/MP960/MP970
・種別:純正
・入数:1個
・インク色:ブラック
・JANなど:4960999273310

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

インクタンク BCI-9BK ブラックの型番BCI-9BKのページです。
型番BCI-9BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インクタンク BCI-9BK ブラック

インクタンク BCI-9BK ブラック

    インクタンク BCI-7e 4色+BCI-9BKマルチパック

    インクタンク BCI-7e 4色+BCI-9BKマルチパック

      インクタンク BCI-321M マゼンダ

      インクタンク BCI-321M マゼンダ

        インクタンク BCI-7e 4色マルチパック

        インクタンク BCI-7e 4色マルチパック

          インクタンク BCI-320PGBK ブラック 2個パック

          インクタンク BCI-320PGBK ブラック 2個パック

            メーカー CANON CANON CANON CANON CANON
            通常価格 1,995円 8,689円 1,629円 6,602円 3,390円
            通常出荷日 5日目   1日目   5日目   1日目   1日目  
            商品タイプ インクジェットカートリッジ インクジェットカートリッジ インクジェットカートリッジ インクジェットカートリッジ インクジェットカートリッジ
            インク色 ブラック 複数 レッド 複数 ブラック

            インクタンク BCI-9BK ブラックのレビュー

            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
            交換用インク
            評価 4.0満足度:4.02023/06/15
            コスパ悪いですが、互換インク使ってプリンターヘッド詰まらせるより安心の純正一択です。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            インクカートリッジ・リボンカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました