(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
インクタンク BCI-7e 4色マルチパック
  • 数量スライド割引

インクタンク BCI-7e 4色マルチパック (レビュー)

通常価格(税別)
6,602円
税込価格
7,262円
通常出荷日
1日目
【商品仕様】
・対応機種:PIXUS MP970/PIXUS MP960/PIXUS MP950/PIXUS MP900/PIXUS MP830/PIXUS MP810/PIXUS MP800/PIXUS MP790/PIXUS MP770/PIXUS MP610/PIXUS MP600/PIXUS MP500/PIXUS MX850/PIXUS iP9910/PIXUS iP8600/PIXUS iP8100/PIXUS iP7500/PIXUS iP7100/PIXUS iP6700D/PIXUS iP6600D/PIXUS iP6100D/PIXUS iP5200R/PIXUS iP4500/PIXUS iP4300/PIXUS iP4200/PIXUS iP4100/PIXUS iP4100R/PIXUS Pro9000 Mark II/PIXUS Pro9000
・種別:純正
・入数:1セット
・インク色:4色マルチパック
・JANコード:4960999323244

インクタンク BCI-7e 4色マルチパックのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    交換用インク
    評価 4.0満足度:4.02023/06/15
    以前互換インクを使ってプリンタヘッドを詰まらせたことがあったので、値段は高めですが純正品を使うようにしています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インクタンク BCI-7e 4色マルチパック

インクタンク BCI-7e 4色マルチパック

    インクタンク BCI-7e 4色+BCI-9BKマルチパック

    インクタンク BCI-7e 4色+BCI-9BKマルチパック

      インクタンク BCI-321+BCI-320 マルチパック

      インクタンク BCI-321+BCI-320 マルチパック

        インクタンク BCI-326+325/5MP(マルチパック)

        インクタンク BCI-326+325/5MP(マルチパック)

          [キヤノン]インクカートリッジ EA759X-406

          [キヤノン]インクカートリッジ EA759X-406

            インクタンク BCI-320PGBK ブラック 2個パック

            インクタンク BCI-320PGBK ブラック 2個パック

              インクカートリッジ 6色セット 増量タイプ

              インクカートリッジ 6色セット 増量タイプ

                インクタンク BCI-381+380/5MP

                インクタンク BCI-381+380/5MP

                  インクカートリッジ PX-M780F/PX-M781F用

                  インクカートリッジ PX-M780F/PX-M781F用

                    メーカー CANON CANON CANON CANON エスコ CANON EPSON CANON EPSON
                    通常価格 6,602円 8,689円 7,778円 8,295円 9,340円 3,390円 9,594円 9,970円 3,798円
                    通常出荷日 1日目   1日目   5日目   4日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   9日目  
                    商品タイプ インクジェットカートリッジ インクジェットカートリッジ インクジェットカートリッジ インクジェットカートリッジ - インクジェットカートリッジ インクジェットカートリッジ - インクジェットカートリッジ
                    インク色 複数 複数 複数 複数 - ブラック 複数 - -

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。