(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インクタンク BCI-7e 4色+BCI-9BKマルチパック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

インクタンク BCI-7e 4色+BCI-9BKマルチパック

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
8,689円
税込単価
9,558円

【商品仕様】・対応機種:PIXUS P4200/iP4300/iP4500/i...

詳細情報を確認する

型番

BCI7E+9/5MP 解除

Loading...

製品仕様

型番商品タイプインク色
BCI7E+9/5MPインクジェットカートリッジ複数
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BCI7E+9/5MP

1個

8,689( 9,558円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・対応機種:PIXUS P4200/iP4300/iP4500/iP5200R/iP7500・PIXUS MP500/MP600/MP610/MP800/MP810/MP830/MX850/MP950/MP960/MP970
・種別:純正
・入数:1セット
・インク色:4色+BCI-9BKマルチパック
・JANなど:4960999611877

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

インクタンク BCI-7e 4色+BCI-9BKマルチパックの型番BCI7E+9/5MPのページです。
型番BCI7E+9/5MPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インクタンク BCI-7e 4色+BCI-9BKマルチパック

インクタンク BCI-7e 4色+BCI-9BKマルチパック

    インクタンク BCI-7e 4色マルチパック

    インクタンク BCI-7e 4色マルチパック

      インクタンク BCI-9BK ブラック

      インクタンク BCI-9BK ブラック

        インクタンク BCI-320PGBK ブラック 2個パック

        インクタンク BCI-320PGBK ブラック 2個パック

          インクタンク BCI-321+BCI-320 マルチパック

          インクタンク BCI-321+BCI-320 マルチパック

            インクタンク BCI-321M マゼンダ

            インクタンク BCI-321M マゼンダ

              インクタンク BCI-326+325/5MP(マルチパック)

              インクタンク BCI-326+325/5MP(マルチパック)

                インクタンク BCI-371C シアン

                インクタンク BCI-371C シアン

                  インクタンク BCI-326+325/6MP(マルチパック)

                  インクタンク BCI-326+325/6MP(マルチパック)

                    インクカートリッジ 4色パック 種別:純正IC4CL32

                    インクカートリッジ 4色パック 種別:純正IC4CL32

                      インクタンク BCI-371+370/5MP 5色

                      インクタンク BCI-371+370/5MP 5色

                        メーカー CANON CANON CANON CANON CANON CANON CANON CANON CANON EPSON CANON
                        通常価格 8,689円 6,602円 1,995円 3,390円 7,778円 1,629円 8,295円 1,547円 9,739円 7,060円 7,861円
                        通常出荷日 1日目   1日目   5日目   1日目   5日目   5日目   4日目   1日目   5日目   1日目   5日目  
                        商品タイプ インクジェットカートリッジ インクジェットカートリッジ インクジェットカートリッジ インクジェットカートリッジ インクジェットカートリッジ インクジェットカートリッジ インクジェットカートリッジ インクジェットカートリッジ インクジェットカートリッジ インクジェットカートリッジ インクジェットカートリッジ
                        インク色 複数 複数 ブラック ブラック 複数 レッド 複数 ブルー 複数 複数 複数

                        インクタンク BCI-7e 4色+BCI-9BKマルチパックのレビュー

                        評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                        プリンター
                        評価 5.0満足度:5.02019/11/20
                        定期的に吸入させて頂いております
                        純正品ですので安心です
                        又宜しくお願い致します

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        インクカートリッジ・リボンカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました