(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インクタンク BCI-371+370/5MP 5色

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

インクタンク BCI-371+370/5MP 5色

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,861円
税込単価
8,647円

【商品仕様】・対応機種:PIXUS MG5730/MG6930/MG7730・...

詳細情報を確認する

型番

BCI-371+370/5MP 解除

Loading...

製品仕様

型番商品タイプインク色
BCI-371+370/5MPインクジェットカートリッジ複数
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BCI-371+370/5MP

1個

7,861( 8,647円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・対応機種:PIXUS MG5730/MG6930/MG7730・PIXUS MG7730F・PIXUS TS9030/TS8030/TS6030/TS5030・PIXUS TS5030S
・種別:純正
・入数:1セット
・インク色:5色マルチパック
・JANコード:4549292044058

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

インクタンク BCI-371+370/5MP 5色の型番BCI-371+370/5MPのページです。
型番BCI-371+370/5MPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インクタンク BCI-371+370/5MP 5色

インクタンク BCI-371+370/5MP 5色

    インクタンク BCI-371+370/6MP 6色

    インクタンク BCI-371+370/6MP 6色

      インクタンク BCI-326+325/5MP(マルチパック)

      インクタンク BCI-326+325/5MP(マルチパック)

        インクタンク BCI-326+325/6MP(マルチパック)

        インクタンク BCI-326+325/6MP(マルチパック)

          インクタンク BCI-371C シアン

          インクタンク BCI-371C シアン

            インクタンク BCI-370XLPGBK2Pブラック大容量2

            インクタンク BCI-370XLPGBK2Pブラック大容量2

              インクタンク BCI-371XLY イエロー大容量

              インクタンク BCI-371XLY イエロー大容量

                インクタンク BCI-371XLC シアン大容量

                インクタンク BCI-371XLC シアン大容量

                  インクタンク BCI-371XLM マゼンタ大容量

                  インクタンク BCI-371XLM マゼンタ大容量

                    メーカー CANON CANON CANON CANON CANON CANON CANON CANON CANON
                    通常価格 7,861円 9,292円 8,295円 9,739円 1,547円 4,956円 1,780円 2,527円 2,527円
                    通常出荷日 5日目   1日目   4日目   5日目   1日目   1日目   5日目   1日目   2日目  
                    商品タイプ インクジェットカートリッジ インクジェットカートリッジ インクジェットカートリッジ インクジェットカートリッジ インクジェットカートリッジ インクジェットカートリッジ インクジェットカートリッジ インクジェットカートリッジ インクジェットカートリッジ
                    インク色 複数 複数 複数 複数 ブルー ブラック イエロー ブルー レッド

                    インクタンク BCI-371+370/5MP 5色のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    インクカートリッジ・リボンカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました