(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インクタンク BCI-370XLPGBK2Pブラック大容量2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

インクタンク BCI-370XLPGBK2Pブラック大容量2

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,956円
税込単価
5,452円

【商品仕様】・対応機種:PIXUS MG5730/MG6930/MG7730・...

詳細情報を確認する

型番

BCI-370XLPGBK2P 解除

Loading...

製品仕様

型番商品タイプインク色
BCI-370XLPGBK2Pインクジェットカートリッジブラック
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BCI-370XLPGBK2P

1個

4,956( 5,452円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・対応機種:PIXUS MG5730/MG6930/MG7730・PIXUS MG7730F
・種別:純正
・入数:1セット
・インク色:ブラック2個パック(大容量)
・JANなど:4549292044072

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

インクタンク BCI-370XLPGBK2Pブラック大容量2の型番BCI-370XLPGBK2Pのページです。
型番BCI-370XLPGBK2Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インクタンク BCI-370XLPGBK2Pブラック大容量2

インクタンク BCI-370XLPGBK2Pブラック大容量2

    インクタンク BCI-371XLY イエロー大容量

    インクタンク BCI-371XLY イエロー大容量

      インクタンク BCI-371C シアン

      インクタンク BCI-371C シアン

        インクタンク BCI-371XLC シアン大容量

        インクタンク BCI-371XLC シアン大容量

          インクタンク BCI-371XLM マゼンタ大容量

          インクタンク BCI-371XLM マゼンタ大容量

            インクタンク BCI-371+370/5MP 5色

            インクタンク BCI-371+370/5MP 5色

              インクタンク BCI-371+370/6MP 6色

              インクタンク BCI-371+370/6MP 6色

                インクタンク BCI-370PGBK

                インクタンク BCI-370PGBK

                  メーカー CANON CANON CANON CANON CANON CANON CANON CANON
                  通常価格 4,956円 1,780円 1,547円 2,527円 2,527円 7,861円 9,292円 1,260円
                  通常出荷日 1日目   5日目   1日目   1日目   2日目   5日目   1日目   1日目  
                  商品タイプ インクジェットカートリッジ インクジェットカートリッジ インクジェットカートリッジ インクジェットカートリッジ インクジェットカートリッジ インクジェットカートリッジ インクジェットカートリッジ -
                  インク色 ブラック イエロー ブルー ブルー レッド 複数 複数 -

                  インクタンク BCI-370XLPGBK2Pブラック大容量2のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  インクカートリッジ・リボンカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました