(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インクジェットプリンター消耗品 キャノン:BCI-351XL インクタンク(純正)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

インクジェットプリンター消耗品 キャノン:BCI-351XL インクタンク(純正)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,291円 ~ 12,676円
税込価格
2,520円 ~ 13,944円

【特長】・進化する美しさ、キャノン純性インク。・消耗品はキヤノン純正品のご使用...

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

インクタンク詳細

商品イメージ

商品イメージ。

使用イメージ1

使用イメージ1。

使用イメージ2

使用イメージ2。

進化する美しさ、キヤノン純正インク

写真はもちろん普通紙プリントでもより鮮やかな印象に仕上がるキヤノン純正の高発色染料インク

  • 高発色の染料インクにより特に赤色や黄色の色再現範囲が広く、写真はもちろん、普通紙プリントでも鮮やかな印象の仕上がりに。

高発色インクにより色再現性が向上

・Red領域(Yellow〜Red〜Magenta)の色再現範囲が拡大し、より鮮やかな印象に。

メリハリのあるダイナミックなフォトプリントを再現するキヤノン純正の染料ブラックインク

  • キヤノン純正染料ブラックインクは、複数種類の染料を混合することで、色調をニュートラルに近づけ、視覚的な黒さを高める。
  • ※ この図は概念図であり、実際の色を忠実に再現したものではありません。

普通紙への印刷時に、にじまずくっきりとした「濃い黒文字」の印刷を実現するキヤノン純正の顔料ブラックインク

  • キヤノン純正顔料ブラックインクは、顔料粒子表面を独自の処理剤や処理手法により、光の反射を抑え、にじまずくっきりとした「濃い黒文字」の印刷を実現。
  • ※ 上記図は概念図で、印刷結果のイメージは実際のにじみを疑似的に再現した図

安定したグレー色調となめらかなグラデーションを実現するグレーインク

  • カラーインク(シアン・マゼンタ・イエロー)を組み合わせて再現したグレーでは、赤み、青み、黄みを帯びてしまう可能性あり。
  • グレーインクを使用することで、カラーインクの使用を抑え、安定したグレー色調となめらかなグラデーションを実現。
  • グレーインクは、モノクロ写真を楽しむ場合はもちろん、カラー写真でも低彩度領域の色再現に欠かすことのできない、安定した色の再現に効果を発揮する。
グレーインク未使用

グレーインク未使用。

グレーインク使用

グレーインク使用。

  • ※ イメージ図

純正インクならではの高画質を生かすクリエイティブパークプレミアム>

  • 「クリエイティブパーク プレミアム」は、キヤノン純正インクを全色使用しているお客さま専用のサービス。
  • 「クリエイティブパーク プレミアム」では、著名なアーティストによる写真、絵画、イラストの作品をダウンロードでき、作品をそのままキヤノン純正インクならではの高画質でプリントすることはもちろん、カレンダーやグリーティングカードとしてプリントすることも可能。

開発秘話

 

高品質なインクをお届けするために開発には、微小物の解析、X線による構造解析、蛍光灯下での耐光試験など様々な過程を経ています。
また純正品の開発、製造、梱包は、全て日本国内で行われています。信頼の品質と高画質の純正品のご使用をお薦めします。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
インク色
インク色詳細
JANコード
適用機種
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
複数
ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、グレー
4960999918495
PIXUS MG6330/MG6530/MG6730・PIXUS MG7130/MG7530/MG7530F・PIXUS iP8730
1箱(6色)

1個

12,676( 13,944円 )

3日目

ブラック
ブラック
4960999904870
PIXUS MG5430/MG5530/MG5630・PIXUS MG6330/MG6530/MG6730・PIXUS MG7130/MG7530/MG7530F・PIXUS iP7230/iP8730/iX6830/MX923
1個

1個

2,291( 2,520円 )

5日目

ブルー
シアン
4960999904887
PIXUS MG5430/MG5530/MG5630・PIXUS MG6330/MG6530/MG6730・PIXUS MG7130/MG7530/MG7530F・PIXUS iP7230/iP8730/iX6830/MX923
1個

1個

2,291( 2,520円 )

5日目

レッド
マゼンタ
4960999904535
PIXUS MG5430/MG5530/MG5630・PIXUS MG6330/MG6530/MG6730・PIXUS MG7130/MG7530/MG7530F・PIXUS iP7230/iP8730/iX6830/MX923
1個

1個

2,291( 2,520円 )

1日目

イエロー
イエロー
4960999904894
PIXUS MG5430/MG5530/MG5630・PIXUS MG6330/MG6530/MG6730・PIXUS MG7130/MG7530/MG7530F・PIXUS iP7230/iP8730/iX6830/MX923
1個

1個

2,291( 2,520円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・進化する美しさ、キャノン純性インク。
・消耗品はキヤノン純正品のご使用をお薦めします。
・種別:純正

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インクジェットプリンター消耗品 キャノン:BCI-351XL インクタンク(純正)

インクジェットプリンター消耗品 キャノン:BCI-351XL インクタンク(純正)

    [キヤノン]インクカートリッジ EA759X-421

    [キヤノン]インクカートリッジ EA759X-421

      [キヤノン]インクカートリッジ EA759X-431

      [キヤノン]インクカートリッジ EA759X-431

        インクタンク BCI-381+380/5MP

        インクタンク BCI-381+380/5MP

          インクタンク BCI-381S+380S/5MP

          インクタンク BCI-381S+380S/5MP

            インクタンク BCI-381+380/6MP

            インクタンク BCI-381+380/6MP

              インクタンク XKI-N11XL+N10XL/6MP

              インクタンク XKI-N11XL+N10XL/6MP

                インクタンク BCI-371+370/6MP 6色

                インクタンク BCI-371+370/6MP 6色

                  インクタンク BCI-371+370/5MP 5色

                  インクタンク BCI-371+370/5MP 5色

                    [キヤノン]インクカートリッジ EA759X-406

                    [キヤノン]インクカートリッジ EA759X-406

                      インクタンク BCI-320PGBK ブラック 2個パック

                      インクタンク BCI-320PGBK ブラック 2個パック

                        インクタンク BCI-326+325/5MP(マルチパック)

                        インクタンク BCI-326+325/5MP(マルチパック)

                          メーカー CANON エスコ エスコ CANON CANON CANON CANON CANON CANON エスコ CANON CANON
                          通常価格 2,291円 8,160円 9,100円 9,970円 7,222円 11,945円 11,299円 9,292円 7,861円 9,340円 3,390円 8,295円
                          通常出荷日 1日目~   2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   5日目   2日目   当日出荷可能 1日目   4日目  
                          商品タイプ インクジェットカートリッジ - - - - - - インクジェットカートリッジ インクジェットカートリッジ - インクジェットカートリッジ インクジェットカートリッジ
                          詳細タイプ 大容量タイプ - - - - - - - - - - -

                          インクジェットプリンター消耗品 キャノン:BCI-351XL インクタンク(純正)のレビュー

                          評価 4.4 平均満足度:4.4 7件のレビュー
                          インクカートリッジの交換
                          評価 3.0満足度:3.02023/05/29
                          純正品という事で安心はしていますが、インク残量があるのにカートリッジ交換サインが出るのは悪い点です。
                          発色等は問題無いですがコストパフォーマンスは良いとは言えません

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          プリンターの交換用
                          評価 5.0満足度:5.02020/09/23
                          純正品なので、安心して使用しています。特に不具合なく使えています。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          事務処理で使っています
                          評価 4.0満足度:4.02019/11/26
                          プリントするサイズによってキャノンとエプソンのプリンターを使い分けています。この商品はA3サイズに使用しています。写真もプリントすることがあります。白黒などの写真を印刷する際にはグレーもあるのでコントロールしやすいです。発色も問題はなく、エプソンに比べるとインクの持ちが良いと思います。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          カートリッジの交換に
                          評価 5.0満足度:5.02019/05/14
                          カートリッジを交換するためにプリンターに合わせて発注しました。何処で買っても一緒ですが、ネットだとすぐに購入が可能なのでミスミのWEBサイトから選定しました。大きい黒のリボンは良く利用をするので極端に減りは早いですが、小さいタイプはそこまでではありませんでした。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          インクの取り換えに使用
                          評価 5.0満足度:5.02019/05/14
                          インクリボンの交換をするために利用しました。以前から使用していて、できるだけ値段が安い方が良いので選定しています。特に不具合はなく問題はありません。結構カラー印刷を出すことが多いので、カラー色の消耗は早く、約1ケ月位で交換をしています。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          よくあるご質問(FAQ)

                          Q 純正品と非純正品はどのように見分けますか?
                          A
                          パッケージの正面または天面に「Canonロゴ」または「キヤノン純正品」の表示があります。
                          Q 純正品と非純正品の違いは?
                          A
                          純正品は、キヤノンインクジェットプリンター専用に開発されています。プリンターの性能を維持し安定して使用いただくため純正品のご使用をお薦めします。

                          インクカートリッジ・リボンカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました