(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インクタンク BCI-326+325/5MP(マルチパック)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

インクタンク BCI-326+325/5MP(マルチパック)

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
8,295円
税込単価
9,125円

【商品仕様】・対応機種:PIXUS MG5130/MG5230/MG5330・...

詳細情報を確認する

型番

BCI-326+325/5MP 解除

Loading...

対応機種:PIXUS MG5130/MG5230/MG5330

  • PIXUS MG6130/MG6230
  • PIXUS MG8130/MG8230/MX883/MX893
  • PIXUS iP4830/iP4930/iX6530
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BCI-326+325/5MP

1個

8,295( 9,125円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・対応機種:PIXUS MG5130/MG5230/MG5330・PIXUS MG6130/MG6230・PIXUS MG8130/MG8230/MX883/MX893・PIXUS iP4830/iP4930/iX6530
・種別:純正
・入数:1セット
・インク色:5色マルチパック
・JANなど:4960999678177

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

インクタンク BCI-326+325/5MP(マルチパック)の型番BCI-326+325/5MPのページです。
型番BCI-326+325/5MPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インクタンク BCI-326+325/5MP(マルチパック)

インクタンク BCI-326+325/5MP(マルチパック)

    インクタンク BCI-326+325/6MP(マルチパック)

    インクタンク BCI-326+325/6MP(マルチパック)

      インクタンク BCI-371+370/5MP 5色

      インクタンク BCI-371+370/5MP 5色

        インクタンク BCI-321+BCI-320 マルチパック

        インクタンク BCI-321+BCI-320 マルチパック

          インクタンク BCI-371+370/6MP 6色

          インクタンク BCI-371+370/6MP 6色

            インクタンク BCI-320PGBK ブラック 2個パック

            インクタンク BCI-320PGBK ブラック 2個パック

              メーカー CANON CANON CANON CANON CANON CANON
              通常価格 8,295円 9,739円 7,861円 7,778円 9,292円 3,390円
              通常出荷日 4日目   5日目   5日目   5日目   1日目   1日目  
              商品タイプ インクジェットカートリッジ インクジェットカートリッジ インクジェットカートリッジ インクジェットカートリッジ インクジェットカートリッジ インクジェットカートリッジ
              インク色 複数 複数 複数 複数 複数 ブラック

              インクタンク BCI-326+325/5MP(マルチパック)のレビュー

              評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
              印刷
              評価 5.0満足度:5.02018/08/24
              プリンタ本体の保証期間内は、純正インクを使用するようにしているので、なるべく安価なものということで、注文させてもらいました。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              印刷用
              評価 5.0満足度:5.02018/05/31
              純正のほうがやっぱりいいですね.リサイクルインクで毎回ひどい目にあっているので....

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              インクカートリッジ・リボンカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました