(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
インクタンク BCI-321M マゼンダ
  • 数量スライド割引

インクタンク BCI-321M マゼンダ (レビュー)

通常価格(税別)
1,629円
税込価格
1,792円
通常出荷日
5日目
【商品仕様】
・対応機種:PIXUS MP540/MP550/MP560/MP620/MP630・PIXUS MP640・PIXUS MP980/MP990・PIXUS iP3600/iP4600/iP4700・PIXUS MX860/MX870
・種別:純正
・入数:1個
・インク色:マゼンタ
・JANなど:4960999577425

インクタンク BCI-321M マゼンダのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    社内で作成の書類の印刷に
    評価 4.0満足度:4.02021/02/18
    社内ではキャノンのプリンターのみを使用しており、作成した書類(文書や一部写真)を印刷する際に使用しています。今までも使用していたので、リピートでブラック、シアン、イエローと一緒に購入しました。発色も問題はなく、特に消耗サイクルが早すぎる感じもないです。印刷枚数が多い時には当然サイクルが短くなりますが、色によっての消耗の差はないです。サイトで検索するとすぐに見つかり、在庫もあるので問題ありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インクタンク BCI-321M マゼンダ

インクタンク BCI-321M マゼンダ

    FINE カートリッジ BC-311 3色カラ-

    FINE カートリッジ BC-311 3色カラ-

      メーカー CANON CANON
      通常価格 1,629円 3,600円
      通常出荷日 5日目   1日目  
      商品タイプ インクジェットカートリッジ インクジェットカートリッジ
      インク色 レッド 複数

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。