(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インクタンク BCI-320PGBK ブラック 2個パック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

インクタンク BCI-320PGBK ブラック 2個パック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,390円
税込単価
3,729円

【商品仕様】・対応機種:PIXUS MP540/MP550/MP560/MP6...

詳細情報を確認する

型番

BCI-320PGBK2P 解除

Loading...

製品仕様

型番商品タイプインク色
BCI-320PGBK2Pインクジェットカートリッジブラック
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BCI-320PGBK2P

1個

3,390( 3,729円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・対応機種:PIXUS MP540/MP550/MP560/MP620/MP630・PIXUS MP640・PIXUS MP980/MP990・PIXUS iP3600/iP4600/iP4700・PIXUS MX860/MX870
・種別:純正
・入数:1セット
・インク色:ブラック2個パック
・JANなど:4960999819709

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

インクタンク BCI-320PGBK ブラック 2個パックの型番BCI-320PGBK2Pのページです。
型番BCI-320PGBK2Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インクタンク BCI-320PGBK ブラック 2個パック

インクタンク BCI-320PGBK ブラック 2個パック

    [キヤノン]インクカートリッジ EA759X-421

    [キヤノン]インクカートリッジ EA759X-421

      インクジェットプリンター消耗品 キャノン:BCI-351XL インクタンク(純正)

      インクジェットプリンター消耗品 キャノン:BCI-351XL インクタンク(純正)

        FINE カートリッジ BC-345XL

        FINE カートリッジ BC-345XL

          メーカー CANON エスコ CANON CANON
          通常価格 3,390円 8,160円 2,291円 4,904円
          通常出荷日 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目~   1日目  
          商品タイプ インクジェットカートリッジ - インクジェットカートリッジ -
          インク色 ブラック - - -

          インクタンク BCI-320PGBK ブラック 2個パックのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          インクカートリッジ・リボンカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました