(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
インクジェットカートリッジ マゼンタ
  • 数量スライド割引

インクジェットカートリッジ マゼンタ (レビュー)

通常価格(税別)
1,300円
税込価格
1,430円
通常出荷日
1日目
【商品仕様】
・対応機種:PX-1001/1004
・種別:純正
・入数:1個
・インク色:マゼンタ
・JANなど:4988617020474

インクジェットカートリッジ マゼンタのレビュー

評価 3 平均満足度:3.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    事務的な文書などの印刷に使用
    評価 3.0満足度:3.02020/02/14
    事務的な文書(Word、Excel)を中心に測定した画像なども印刷する際に使用しています。インクジェットカートリッジ ブラック 種別:純正 ICBK59、インクジェットカートリッジ シアンと一緒に購入しました。今までと同じ商品を使用していますが、特にインクが早くなくなるとか発色が悪いといったような報告はありませんでした。問題ないと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インクジェットカートリッジ マゼンタ

インクジェットカートリッジ マゼンタ

    インクカートリッジ 4色パック 種別:純正IC4CL32

    インクカートリッジ 4色パック 種別:純正IC4CL32

      メーカー EPSON EPSON
      通常価格 1,300円 7,060円
      通常出荷日 1日目   1日目  
      商品タイプ インクジェットカートリッジ インクジェットカートリッジ
      インク色 レッド 複数

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。