(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インクカートリッジ 4色パック 種別:純正 LC213-4PK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

インクカートリッジ 4色パック 種別:純正 LC213-4PK

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,604円
税込単価
6,164円

【商品仕様】・対応機種:DCP-J4220N-B/J4220N-W/J4225...

詳細情報を確認する

型番

LC213-4PK 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LC213-4PK

1個

5,604( 6,164円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・対応機種:DCP-J4220N-B/J4220N-W/J4225N-B/J4225N-W・MFC-J4720N/J4725N
・種別:純正
・入数:1セット
・インク色:4色パック
・JANなど:4977766741439

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インクカートリッジ 4色パック 種別:純正 LC213-4PKの型番LC213-4PKのページです。
型番LC213-4PKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インクカートリッジ 4色パック 種別:純正 LC213-4PK

インクカートリッジ 4色パック 種別:純正 LC213-4PK

    インクカートリッジ 4色パック 種別:純正 LC113-4PK

    インクカートリッジ 4色パック 種別:純正 LC113-4PK

      インクカートリッジ(お徳用4色パック)

      インクカートリッジ(お徳用4色パック)

        インクジェットカートリッジ LC111-4PK

        インクジェットカートリッジ LC111-4PK

          インクジェットカートリッジ LC12-4PK

          インクジェットカートリッジ LC12-4PK

            インクカートリッジ 大容量 4色パック

            インクカートリッジ 大容量 4色パック

              インクジェットカートリッジ LC115C

              インクジェットカートリッジ LC115C

                メーカー BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER BROTHER
                通常価格 5,604円 8,201円 6,318円 6,318円 8,151円 11,357円 3,377円
                通常出荷日 5日目   1日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                商品タイプ インクジェットカートリッジ インクジェットカートリッジ インクジェットカートリッジ インクジェットカートリッジ インクジェットカートリッジ - インクジェットカートリッジ
                インク色 複数 複数 複数 複数 複数 - ブルー

                インクカートリッジ 4色パック 種別:純正 LC213-4PKのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                インクカートリッジ・リボンカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました