(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アロンアルフアEXTRA耐衝撃スリム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アロンアルフアEXTRA耐衝撃スリム

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
416円
税込単価
458円

【特長】スピードと汎用性を両立した高性能接着剤。衝撃・振動に強い頼もしい1本。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • エコマークは東亞合成(株)で取得。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4656

2個

416( 458円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
スピードと汎用性を両立した高性能接着剤。
衝撃・振動に強い頼もしい1本。

【商品仕様】
・容量:2g
・成分:シアノアクリレート系
・入数:1本
・JANなど:4901490046560

(i)ご注意

  • エコマークは東亞合成(株)で取得。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アロンアルフアEXTRA耐衝撃スリムの型番4656のページです。
型番4656に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アロンアルフアEXTRA耐衝撃スリム

アロンアルフアEXTRA耐衝撃スリム

    1液湿気硬化型弾性接着剤 TB1530 430g 黒色

    1液湿気硬化型弾性接着剤 TB1530 430g 黒色

      3M 瞬間接着剤 8007 3gチューブX7本入り

      3M 瞬間接着剤 8007 3gチューブX7本入り

        瞬間接着剤用はく離剤 TB1795C 45G

        瞬間接着剤用はく離剤 TB1795C 45G

          アロンアルファ 高機能型 EXTRA 2000シリーズ

          アロンアルファ 高機能型 EXTRA 2000シリーズ

            瞬間接着剤 3000(ゼリー状速硬化タイプ)

            瞬間接着剤 3000(ゼリー状速硬化タイプ)

              ロックタイト 高機能瞬間接着剤 401 3g

              ロックタイト 高機能瞬間接着剤 401 3g

                アロンEXTRAスティックスリム

                アロンEXTRAスティックスリム

                  ロックタイト 瞬間接着剤 443(TAKPAK AP) 50g

                  ロックタイト 瞬間接着剤 443(TAKPAK AP) 50g

                    スコッチ[R] 強力瞬間接着剤 ホビー・クラフト用 7054S

                    スコッチ[R] 強力瞬間接着剤 ホビー・クラフト用 7054S

                      スコッチ・ウェルド(TM) 瞬間接着剤 IG40/IG40H

                      スコッチ・ウェルド(TM) 瞬間接着剤 IG40/IG40H

                        瞬間接着剤 3000(プロユースタイプ)

                        瞬間接着剤 3000(プロユースタイプ)

                          アルテコ 工業用 瞬間接着剤 Z84 20g (低臭・低白化タイプ)

                          アルテコ 工業用 瞬間接着剤 Z84 20g (低臭・低白化タイプ)

                            メーカー コニシ スリーボンド スリーエムジャパン スリーボンド 東亜合成 セメダイン ヘンケル コニシ ヘンケル スリーエムジャパン スリーエムジャパン セメダイン アルテコ
                            通常価格 416円 6,662円 5,623円 945円 1,539円 1,051円 463円 397円 2,788円 492円 2,153円 1,049円 1,540円
                            通常出荷日 9日目   25日目   6日目   9日目   1日目~   1日目   6日目   1日目   5日目   7日目   1日目~   1日目   1日目  

                            アロンアルフアEXTRA耐衝撃スリムのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            動作箇所の各種接着に
                            評価 5.0満足度:5.02020/08/20
                            耐衝撃性能とのことで、動き・振動がある箇所に使用しています。
                            問題なく接着しますし、標準品(黄色)と同価格なのが嬉しいところです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました