(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
アロンアルフアEXTRAゼリー状 スリム
  • 数量スライド割引

アロンアルフアEXTRAゼリー状 スリム (レビュー)

通常価格(税別)
488円
税込価格
537円
通常出荷日
1日目
【特長】
スピードと汎用性を両立した高性能接着剤。
接着スピードが早いゼリー状。

【商品仕様】
・容量:4g
・成分:シアノアクリレート系
・入数:1本
・JANなど:4901490052738

アロンアルフアEXTRAゼリー状 スリムのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    工場用資材
    評価 5.0満足度:5.02022/06/23
    短納期で助かります。
    長期で使用していても剥がれてきたりしないので安心して使えます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    治工具の補修の際に使用
    評価 5.0満足度:5.02020/11/18
    治工具を取り扱っており、割れてしまったりするのでその補修の際に使用することが多いです。主に樹脂同士、対金属や位置決めピンを留めるなどさまざまな用途で使用しています。液体だと垂れてしまうので、粘土の高いゼリー状のものということでこの商品を選びました。使用していて特に気になる点はありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アロンアルフアEXTRAゼリー状 スリム

アロンアルフアEXTRAゼリー状 スリム

    アロンアルフアEXTRA速効多用途スリム

    アロンアルフアEXTRA速効多用途スリム

      アロンEXTRAスティックスリム

      アロンEXTRAスティックスリム

        アロンアルフアEXTRA耐衝撃スリム

        アロンアルフアEXTRA耐衝撃スリム

          アロンアルフア ゼリー状スリム

          アロンアルフア ゼリー状スリム

            アロンアルフア 一般用スリム

            アロンアルフア 一般用スリム

              アロンアルフア ハイスピードEXスリム

              アロンアルフア ハイスピードEXスリム

                スコッチ(R) 強力瞬間接着剤 多用途

                スコッチ(R) 強力瞬間接着剤 多用途

                  4.0g 超瞬間接着剤(ゼリー状)

                  4.0g 超瞬間接着剤(ゼリー状)

                    20g  アロンアルファジェル

                    20g アロンアルファジェル

                      アロンアルファ EXTRAミニ×4

                      アロンアルファ EXTRAミニ×4

                        3M 瞬間接着剤 8007 3gチューブX7本入り

                        3M 瞬間接着剤 8007 3gチューブX7本入り

                          ボンド アロンアルフア(速効多用途タイプ)

                          ボンド アロンアルフア(速効多用途タイプ)

                            メーカー コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ スリーエムジャパン エスコ エスコ コニシ スリーエムジャパン コニシ
                            通常価格 488円 416円 397円 416円 440円 416円 416円 266円 680円 1,636円 677円 5,623円 1,031円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   9日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   6日目   1日目  

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。