(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アロンアルフア201フックアルミ 2g×5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アロンアルフア201フックアルミ 2g×5【5個入り】

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
1,386円
税込単価
1,525円

【特長】・強力&スピード接着・ニーズに応えた、豊富な用途別ラインアップ【商品仕...

詳細情報を確認する

  • 内容量:
    5本入

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AA20110G

5本入

1パック

5個入り

1,386( 1,525円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力&スピード接着
・ニーズに応えた、豊富な用途別ラインアップ
【商品仕様】
・容量:2g×5
・成分:シアノアクリレート系
・入数:5本

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アロンアルフア201フックアルミ 2g×5の型番AA20110Gのページです。
型番AA20110Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アロンアルフア201フックアルミ 2g×5

アロンアルフア201フックアルミ 2g×5

    アロンアルフア ハイスピードEXスリム

    アロンアルフア ハイスピードEXスリム

      アロンアルフア ゼリー状スリム

      アロンアルフア ゼリー状スリム

        アロンアルファ プラスチック用

        アロンアルファ プラスチック用

          アロンアルフア 木工用 32014

          アロンアルフア 木工用 32014

            アロンアルフアEXTRA速効多用途スリム

            アロンアルフアEXTRA速効多用途スリム

              アロンEXTRAスティックスリム

              アロンEXTRAスティックスリム

                アロンアルフアEXTRAゼリー状 スリム

                アロンアルフアEXTRAゼリー状 スリム

                  アロンアルフア 一般用スリム

                  アロンアルフア 一般用スリム

                    アロンアルフアEXTRA耐衝撃スリム

                    アロンアルフアEXTRA耐衝撃スリム

                      スコッチ 強力瞬間接着剤 ジェル多用途/液状多用途

                      スコッチ 強力瞬間接着剤 ジェル多用途/液状多用途

                        高機能瞬間接着剤TB7737/7738

                        高機能瞬間接着剤TB7737/7738

                          100ml 硬化促進剤(瞬間接着剤用)

                          100ml 硬化促進剤(瞬間接着剤用)

                            メーカー コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ スリーエムジャパン スリーボンド エスコ
                            通常価格 1,386円 416円 440円 630円 455円 416円 397円 488円 416円 416円 467円 2,089円 2,410円
                            通常出荷日 3日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   9日目   7日目   7日目~   1日目   当日出荷可能
                            内容量 5本入 - - - - - - - - - - - -

                            アロンアルフア201フックアルミ 2g×5のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            接着
                            評価 5.0満足度:5.02022/03/03
                            プラスチック製品の接着に使用しています。
                            数か月に数日使用するだけなので2gは、ちょうど良い量です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            固定用に
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/14
                            作業中ちょっと固定したい場合に使用しています。利用頻度としては少ないですが、性能を理解した上で選定、購入して使っています。そのため特に気にせず利用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました