(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アロンアルフア 木工用 32014

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アロンアルフア 木工用 32014

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
455円
税込単価
501円

【特長】強力&スピード接着。ニーズに応えた、豊富な用途別ラインアップ。【商品仕...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • エコマークは東亞合成(株)で取得。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

32014

2個

455( 501円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
強力&スピード接着。
ニーズに応えた、豊富な用途別ラインアップ。

【商品仕様】
・容量:2g
・成分:シアノアクリレート系
・材質:容器=再生PE使用
・入数:1本
・JANなど:4901490320141

(i)ご注意

  • エコマークは東亞合成(株)で取得。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アロンアルフア 木工用 32014の型番32014のページです。
型番32014に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アロンアルフア 木工用 32014

アロンアルフア 木工用 32014

    アロンアルファ プラスチック用

    アロンアルファ プラスチック用

      コニシ アロンアルファ ゼリー状10g #30613

      コニシ アロンアルファ ゼリー状10g #30613

        アロンアルフア ハイスピードEXスリム

        アロンアルフア ハイスピードEXスリム

          セメダイン EP001N P40gセット RE-004

          セメダイン EP001N P40gセット RE-004

            アロンアルフア ゼリー状スリム

            アロンアルフア ゼリー状スリム

              ボンドアロンアルフア プラスチック用

              ボンドアロンアルフア プラスチック用

                浸透性瞬間接着剤・ひび割れストップ

                浸透性瞬間接着剤・ひび割れストップ

                  アルテコ 業務用 ゼリー状瞬間接着剤 721-B 硬化促進スプレー付き

                  アルテコ 業務用 ゼリー状瞬間接着剤 721-B 硬化促進スプレー付き

                    アロンアルフアはがし隊

                    アロンアルフアはがし隊

                      ボンドアロンアルフア ハイスピード EX 2g

                      ボンドアロンアルフア ハイスピード EX 2g

                        アルテコ 業務用 瞬間接着剤 714-B スピードジェル20g

                        アルテコ 業務用 瞬間接着剤 714-B スピードジェル20g

                          ボンドアロンアルフア AGS-430

                          ボンドアロンアルフア AGS-430

                            メーカー コニシ コニシ コニシ コニシ セメダイン コニシ コニシ 建築の友 アルテコ コニシ コニシ アルテコ コニシ
                            通常価格 455円 630円 1,013円 416円 1,119円 440円 639円 804円 1,427円 266円 437円 822円 486円
                            通常出荷日 1日目   2日目   2日目   1日目   1日目   1日目   2日目   3日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  

                            アロンアルフア 木工用 32014のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました