(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アロンアルフア 一般用スリム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アロンアルフア 一般用スリム

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
416円
税込単価
458円

【特長】強力&スピード接着。瞬間接着剤の歴史はこの1本から。【商品仕様】・容量...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • エコマークは東亞合成(株)で取得。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

31204

2個

416( 458円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
強力&スピード接着。
瞬間接着剤の歴史はこの1本から。

【商品仕様】
・容量:2g
・成分:シアノアクリレート系
・材質:容器=再生PE使用
・入数:1本
・JANなど:4901490312047

(i)ご注意

  • エコマークは東亞合成(株)で取得。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アロンアルフア 一般用スリムの型番31204のページです。
型番31204に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アロンアルフア 一般用スリム

アロンアルフア 一般用スリム

    アロンアルフアEXTRA速効多用途スリム

    アロンアルフアEXTRA速効多用途スリム

      アロンアルフア 木工用 32014

      アロンアルフア 木工用 32014

        アロンアルフアEXTRA耐衝撃スリム

        アロンアルフアEXTRA耐衝撃スリム

          アロンアルフア ハイスピードEXスリム

          アロンアルフア ハイスピードEXスリム

            アロンEXTRAスティックスリム

            アロンEXTRAスティックスリム

              アロンアルフアEXTRAゼリー状 スリム

              アロンアルフアEXTRAゼリー状 スリム

                アロンアルフア ゼリー状スリム

                アロンアルフア ゼリー状スリム

                  4.0g 超瞬間接着剤(ゼリー状)

                  4.0g 超瞬間接着剤(ゼリー状)

                    アロンアルフアはがし隊

                    アロンアルフアはがし隊

                      2.0g 木工用アロンアルファ

                      2.0g 木工用アロンアルファ

                        スコッチ(R) 強力瞬間接着剤 多用途

                        スコッチ(R) 強力瞬間接着剤 多用途

                          2.0g 瞬間接着剤(スティック)

                          2.0g 瞬間接着剤(スティック)

                            メーカー コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ コニシ エスコ コニシ エスコ スリーエムジャパン エスコ
                            通常価格 416円 416円 455円 416円 416円 397円 488円 440円 680円 266円 580円 266円 720円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   9日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能

                            アロンアルフア 一般用スリムのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            樹脂バーツの接着
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/11
                            定番商品です。昔から使用しています。
                            滑らかな浸透力、強力な接着力。申し分ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました