(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アロンアルフア ゼリー状スリム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アロンアルフア ゼリー状スリム

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
440円
税込単価
484円

【特長】強力&スピード接着。ニーズに応えた、豊富な用途別ラインアップ。【商品仕...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

31303

2個

440( 484円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
強力&スピード接着。
ニーズに応えた、豊富な用途別ラインアップ。

【商品仕様】
・容量:4g
・成分:シアノアクリレート系
・入数:1本
・JANなど:4901490313037

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アロンアルフア ゼリー状スリムの型番31303のページです。
型番31303に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アロンアルフア ゼリー状スリム

アロンアルフア ゼリー状スリム

    アロンアルフア ハイスピードEXスリム

    アロンアルフア ハイスピードEXスリム

      スコッチ[R] 強力瞬間接着剤 ホビー・クラフト用 7054S

      スコッチ[R] 強力瞬間接着剤 ホビー・クラフト用 7054S

        スコッチ[R] 強力瞬間接着剤 ホビー・クラフト用 7055S

        スコッチ[R] 強力瞬間接着剤 ホビー・クラフト用 7055S

          瞬間接着剤 3000(ゼリー状速硬化タイプ)

          瞬間接着剤 3000(ゼリー状速硬化タイプ)

            アロンアルファ 高機能型 EXTRA 2000シリーズ

            アロンアルファ 高機能型 EXTRA 2000シリーズ

              アロンアルフア 木工用 32014

              アロンアルフア 木工用 32014

                アルテコ 業務用 ゼリー状瞬間接着剤 721-B 硬化促進スプレー付き

                アルテコ 業務用 ゼリー状瞬間接着剤 721-B 硬化促進スプレー付き

                  瞬間接着剤 3000(プロユースタイプ)

                  瞬間接着剤 3000(プロユースタイプ)

                    アロンアルフアEXTRA耐衝撃スリム

                    アロンアルフアEXTRA耐衝撃スリム

                      セメダイン EP001N P40gセット RE-004

                      セメダイン EP001N P40gセット RE-004

                        アロンアルファ プラスチック用

                        アロンアルファ プラスチック用

                          アロンアルフアエクストラ(耐熱・耐衝撃タイプ)

                          アロンアルフアエクストラ(耐熱・耐衝撃タイプ)

                            メーカー コニシ コニシ スリーエムジャパン スリーエムジャパン セメダイン 東亜合成 コニシ アルテコ セメダイン コニシ セメダイン コニシ 東亜合成
                            通常価格 440円 416円 492円 507円 1,051円 1,539円 455円 1,427円 1,049円 416円 1,119円 630円 1,539円
                            通常出荷日 1日目   1日目   7日目   7日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   9日目   1日目   2日目   1日目~  

                            アロンアルフア ゼリー状スリムのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            プラスチック部品の接着
                            評価 4.0満足度:4.02018/07/30
                            ゼリー状なので、液状タイプのように垂れず
                            ポイントに塗ってきれいに接着できます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました