(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アロンEXTRAスティックスリム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アロンEXTRAスティックスリム

通常単価(税別)
397円
税込単価
437円

【特長】スピードと汎用性を両立した高性能接着剤。細かな所にピンポイント塗布。【...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

04794

2個

397( 437円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
スピードと汎用性を両立した高性能接着剤。
細かな所にピンポイント塗布。

【商品仕様】
・容量:2g
・成分:シアノアクリレート系
・入数:1本
・JANなど:4901490047949

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アロンEXTRAスティックスリムの型番04794のページです。
型番04794に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アロンEXTRAスティックスリム

アロンEXTRAスティックスリム

    瞬間接着剤3000DXH(高粘度・耐熱・耐衝撃タイプ)

    瞬間接着剤3000DXH(高粘度・耐熱・耐衝撃タイプ)

      瞬間接着剤用はく離剤 TB1795C 45G

      瞬間接着剤用はく離剤 TB1795C 45G

        ロックタイト 瞬間強力接着剤 基板・電子部品用 382

        ロックタイト 瞬間強力接着剤 基板・電子部品用 382

          ロックタイト 強力瞬間接着剤 ゴム用 424/4348

          ロックタイト 強力瞬間接着剤 ゴム用 424/4348

            ロックタイト 強力瞬間接着剤 ゴム・プラスチック用

            ロックタイト 強力瞬間接着剤 ゴム・プラスチック用

              アロンアルフアEXTRA耐衝撃スリム

              アロンアルフアEXTRA耐衝撃スリム

                ロックタイト 瞬間接着剤 443(TAKPAK AP) 50g

                ロックタイト 瞬間接着剤 443(TAKPAK AP) 50g

                  アルテコ 工業用 瞬間接着剤 Z84 20g (低臭・低白化タイプ)

                  アルテコ 工業用 瞬間接着剤 Z84 20g (低臭・低白化タイプ)

                    瞬間接着剤 3000RXL

                    瞬間接着剤 3000RXL

                      ロックタイト 瞬間接着剤 417 20g

                      ロックタイト 瞬間接着剤 417 20g

                        ロックタイト 瞬間接着剤 493(AP)50g

                        ロックタイト 瞬間接着剤 493(AP)50g

                          ロックタイト 高機能瞬間接着剤 401/406/454

                          ロックタイト 高機能瞬間接着剤 401/406/454

                            メーカー コニシ セメダイン スリーボンド ヘンケル ヘンケル ヘンケル コニシ ヘンケル アルテコ セメダイン ヘンケル ヘンケル ヘンケル
                            通常価格 397円 2,162円 945円 1,709円 1,594円 1,594円 416円 2,788円 1,540円 1,834円 1,598円 2,813円 1,716円
                            通常出荷日 1日目   1日目   9日目   3日目   1日目   1日目   9日目   5日目   1日目   1日目   4日目   4日目   1日目~  

                            アロンEXTRAスティックスリムのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました