(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ枠ホワイトボード ホワイト 外寸:縦900×横1800×厚68mm 重量:8.4kg

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルミ枠ホワイトボード ホワイト 外寸:縦900×横1800×厚68mm 重量:8.4kg

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,315円
税込単価
20,147円

【特長】軽量、スリムなアルミフレーム。縦、横どちらでも使用可能。【商品仕様】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    黒板
  • 材質(本体):
    スチール
  • 表示内容:
    無地
  • 質量(g):
    8400
  • 材質1:
    表面:スチールホワイト、枠材:アルミ
  • JANコード:
    4546850009436
  • 外寸(mm):
    縦900×横1800×厚68
  • 付属品:
    マーカー(黒)、イレーザー、受け皿、吊具
  • 内容量:
    1枚

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AT-11

1枚

1個

18,315( 20,147円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
軽量、スリムなアルミフレーム。
縦、横どちらでも使用可能。

【商品仕様】
・外寸:縦900×横1800×厚68mm
・重量:8.4kg
・材質:表面=スチールホワイト,枠材=アルミ
・マーカー(黒)1本,イレーザー,受け皿,吊具付
・入数:1枚
・JANなど:4546850009436

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ枠ホワイトボード ホワイト 外寸:縦900×横1800×厚68mm 重量:8.4kgの型番AT-11のページです。
型番AT-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ枠ホワイトボード ホワイト 外寸:縦900×横1800×厚68mm 重量:8.4kg

アルミ枠ホワイトボード ホワイト 外寸:縦900×横1800×厚68mm 重量:8.4kg

    マジシリーズ 壁掛無地ホワイトボード

    マジシリーズ 壁掛無地ホワイトボード

      スチール壁掛ボード

      スチール壁掛ボード

        ライオン ホワイトボード ES-12

        ライオン ホワイトボード ES-12

          ナイキ 吊掛黒板 BBE902

          ナイキ 吊掛黒板 BBE902

            ユニット ホワイトボード ホーローホワイトボード 900×1800mm

            ユニット ホワイトボード ホーローホワイトボード 900×1800mm

              壁掛ホーローホワイトボード 1210×910 無地

              壁掛ホーローホワイトボード 1210×910 無地

                アルミ枠ホワイトボード ホワイト 外寸:縦900×横1200×厚68mm 重量:5.7kg

                アルミ枠ホワイトボード ホワイト 外寸:縦900×横1200×厚68mm 重量:5.7kg

                  壁掛ツーウェイ掲示板 1810×910KB36-912

                  壁掛ツーウェイ掲示板 1810×910KB36-912

                    壁掛ツーウェイ掲示板 910×610

                    壁掛ツーウェイ掲示板 910×610

                      MAJIシリーズ 片面脚付ホワイトボード 1810×910

                      MAJIシリーズ 片面脚付ホワイトボード 1810×910

                        スチールホワイトボード

                        スチールホワイトボード

                          壁掛ツーウェイ掲示板 1210×910KB34-912

                          壁掛ツーウェイ掲示板 1210×910KB34-912

                            メーカー 日学 馬印 日学 ライオン事務器 ナイキ ユニット 馬印 日学 馬印 馬印 馬印 サンケーキコム 馬印
                            通常価格 18,315円 24,738円 22,843円 22,905円 29,538円 70,776円 17,369円 12,980円 29,657円 12,008円 47,699円 4,900円 20,782円
                            通常出荷日 6日目   3日目   8日目   4日目   7日目   9日目   1日目   1日目   19日目   19日目   19日目   1日目~   19日目  
                            商品タイプ 黒板 - 黒板 黒板 - 黒板 - 黒板 - - - - -
                            材質(本体) スチール - スチール スチール、ABS樹脂フレーム - ホーローホワイトボード - スチール - - - - -
                            表示内容 無地 - - 無地 - - 無地 無地 - - - - -
                            質量(g) 8400 - - - - - - 5700 - - - - -
                            材質1 表面:スチールホワイト、枠材:アルミ - 枠:アルミ、表面材:スチールホワイト鋼板、ペントレイ:アルミ - - - - 表面:スチールホワイト、枠材:アルミ - - - - -

                            アルミ枠ホワイトボード ホワイト 外寸:縦900×横1800×厚68mm 重量:8.4kgのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました