(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ用箋鋏 A4タテ型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルミ用箋鋏 A4タテ型

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
2,026円
税込単価
2,229円

【特長】・耐水性・耐食性に優れ、脱落の危険のある部品類を極限まで減少。食品加工...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AS-A4E

1個

2,026( 2,229円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐水性・耐食性に優れ、脱落の危険のある部品類を極限まで減少。食品加工現場での、HACCP導入を支える用箋挟です
【商品仕様】
・規格:A4判
・外寸:縦330×横240mm
・厚:14.4mm
・ボード厚:1mm
・綴じ枚数:50枚
・材質:板面=アルミ
・入数:1枚
・JANコード:4542883001232

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ用箋鋏 A4タテ型の型番AS-A4Eのページです。
型番AS-A4Eに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ用箋鋏 A4タテ型

アルミ用箋鋏 A4タテ型

    アルミ用箋鋏 A4ヨコ型

    アルミ用箋鋏 A4ヨコ型

      アルミ用箋鋏 A3タテ型

      アルミ用箋鋏 A3タテ型

        ステンレス用箋挟 A4E

        ステンレス用箋挟 A4E

          アルミ用箋挟 B4タテ型

          アルミ用箋挟 B4タテ型

            用箋挟み

            用箋挟み

              アルミ用箋挟 B4Sヨコ型

              アルミ用箋挟 B4Sヨコ型

                アルミ用箋鋏 A3ヨコ型

                アルミ用箋鋏 A3ヨコ型

                  用箋挟み 8305

                  用箋挟み 8305

                    メーカー ナカキン ナカキン ナカキン エヌケイ ナカキン ナカキン ナカキン キングジム
                    通常価格 2,026円 1,745円 3,436円 2,733円 2,855円 331円 2,855円 3,436円 316円
                    通常出荷日 9日目   3日目   9日目   8日目   1日目   4日目   1日目   5日目   6日目  
                    商品タイプ クリップボード クリップボード クリップボード - クリップボード クリップボード クリップボード クリップボード -

                    アルミ用箋鋏 A4タテ型のレビュー

                    評価 4.0 平均満足度:4.0 3件のレビュー
                    チェックシートなどの記入時に使用しています
                    評価 3.0満足度:3.02023/10/25
                    機械のそばに置き、日々の点検管理のチェックシートなどを記入する際に使用しています。食品関連の業務でプラスチック製だと割れやすく異物混入の原因となるため、以前からこのアルミ製の箋鋏としています。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    記入用
                    評価 5.0満足度:5.02020/12/22
                    記入用のクリップボードとして使用しています。
                    レビュー通り、作りもしっかりしているので再度必要になった際は同じ商品を購入しようと思います。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    帳票類の記入用として
                    評価 4.0満足度:4.02019/08/17
                    食品容器製造工場のためプラスチック製の箋鋏は使用できないためこちらを購入しました。他社より安価ですが物自体は作りもしっかりしていました。再度購入したいと思います。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました