(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ用箋鋏 A3ヨコ型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルミ用箋鋏 A3ヨコ型

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,436円
税込単価
3,780円

【特長】食品業界などで圧倒的な支持・耐水性・耐食性に優れ、脱落の危険のある部品...

詳細情報を確認する

Loading...

製品特長・仕様

型番仕様外寸法
AS-A3SA3サイズW450×H330mm

使用方法・使用事例

使用事例

アルミ用箋鋏 A3ヨコ型 使用事例
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AS-A3S

1個

3,436( 3,780円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
食品業界などで圧倒的な支持
・耐水性・耐食性に優れ、脱落の危険のある部品類を極限まで減少。食品加工現場での、HACCP導入を支える用箋挟です
【商品仕様】
・規格:A3判
・外寸:縦330×横450mm
・厚:14.4mm
・ボード厚:1mm
・綴じ枚数:50枚
・材質:板面=アルミ
・入数:1枚
・JANコード:4542883001263

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ用箋鋏 A3ヨコ型の型番AS-A3Sのページです。
型番AS-A3Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ用箋鋏 A3ヨコ型

アルミ用箋鋏 A3ヨコ型

    ステンレス用箋挟 A4S

    ステンレス用箋挟 A4S

      アルミ用箋鋏 A4ヨコ型

      アルミ用箋鋏 A4ヨコ型

        アルミ用箋鋏 A3タテ型

        アルミ用箋鋏 A3タテ型

          ステンレス用箋挟 A4E

          ステンレス用箋挟 A4E

            メーカー ナカキン エヌケイ ナカキン ナカキン エヌケイ
            通常価格 3,436円 1,956円 1,745円 3,436円 2,733円
            通常出荷日 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   9日目   8日目  
            商品タイプ クリップボード - クリップボード クリップボード -

            アルミ用箋鋏 A3ヨコ型のレビュー

            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
            クリップボード
            評価 4.0満足度:4.02020/12/22
            A3タテ型と同時に購入し、使用しています。
            商品自体は作りが頑丈で申し分ないのですが、2枚入る箱の大きさで、それぞれ1枚ずつ箱に入って届いたため剰梱包のように感じました。なので★-1にさせていただきました。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました