(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
アルミ用箋挟 B4タテ型
  • 数量スライド割引

アルミ用箋挟 B4タテ型 (レビュー)

通常価格(税別)
2,855円
税込価格
3,141円
通常出荷日
1日目
【特長】
食品業界などで圧倒的な支持。
HACCP導入をサポート。
耐水性・耐食性に優れ、脱落の危険のある部品類を極限まで減少。食品加工現場での、HACCP導入を支える用箋挟です。

【商品仕様】
・規格:B4判
・外寸:縦395×横290mm
・厚:14.4mm
・ボード厚:1mm
・綴じ枚数:50枚
・材質:板面=アルミ
・入数:1枚
・JANなど:4542883001256

アルミ用箋挟 B4タテ型のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    工場内での使用
    評価 5.0満足度:5.02019/09/23
    以前はプラスチック製を使用していましたがルールが厳しくなりこちらの商品を購入いたしました。商品自体は他と比べても変わりませんが価格的にミスミさんで購入するほうが安いです。価格的に満足です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ用箋挟 B4タテ型

アルミ用箋挟 B4タテ型

    アルミ用箋鋏 A4ヨコ型

    アルミ用箋鋏 A4ヨコ型

      アルミ用箋挟 B4Sヨコ型

      アルミ用箋挟 B4Sヨコ型

        アルミ用箋鋏 A3ヨコ型

        アルミ用箋鋏 A3ヨコ型

          アルミ用箋鋏 A3タテ型

          アルミ用箋鋏 A3タテ型

            アルミ用箋鋏 A4タテ型

            アルミ用箋鋏 A4タテ型

              ステンレス用箋挟 A4S

              ステンレス用箋挟 A4S

                ステンレス用箋挟 A4E

                ステンレス用箋挟 A4E

                  メーカー ナカキン ナカキン ナカキン ナカキン ナカキン ナカキン エヌケイ エヌケイ
                  通常価格 2,855円 1,745円 2,855円 3,436円 3,436円 2,026円 1,956円 2,733円
                  通常出荷日 1日目   3日目   1日目   5日目   9日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目  
                  商品タイプ クリップボード クリップボード クリップボード クリップボード クリップボード クリップボード - -

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。