(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ用箋挟 B4Sヨコ型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルミ用箋挟 B4Sヨコ型

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,855円
税込単価
3,141円

【特長】食品業界などで圧倒的な支持。HACCP導入をサポート。耐水性・耐食性に...

詳細情報を確認する

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ規格外寸ボード厚綴じ枚数材質入数JANコード
AS-B4SクリップボードB4判縦290×横395mm14.4mm1mm50枚板面=アルミ1枚4542883001249
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AS-B4S

1個

2,855( 3,141円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
食品業界などで圧倒的な支持。
HACCP導入をサポート。
耐水性・耐食性に優れ、脱落の危険のある部品類を極限まで減少。食品加工現場での、HACCP導入を支える用箋挟です。

【商品仕様】
・規格:B4判
・外寸:縦290×横395mm
・厚:14.4mm
・ボード厚:1mm
・綴じ枚数:50枚
・材質:板面=アルミ
・入数:1枚
・JANなど:4542883001249

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルミ用箋挟 B4Sヨコ型の型番AS-B4Sのページです。
型番AS-B4Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ用箋挟 B4Sヨコ型

アルミ用箋挟 B4Sヨコ型

    アルミ用箋挟 B4タテ型

    アルミ用箋挟 B4タテ型

      アルミ用箋鋏 A4ヨコ型

      アルミ用箋鋏 A4ヨコ型

        アルミ用箋鋏 A3タテ型

        アルミ用箋鋏 A3タテ型

          アルミ用箋鋏 A4タテ型

          アルミ用箋鋏 A4タテ型

            アルミ用箋鋏 A3ヨコ型

            アルミ用箋鋏 A3ヨコ型

              メーカー ナカキン ナカキン ナカキン ナカキン ナカキン ナカキン
              通常価格 2,855円 2,855円 1,745円 3,436円 2,026円 3,436円
              通常出荷日 1日目   1日目   3日目   9日目   9日目   5日目  
              商品タイプ クリップボード クリップボード クリップボード クリップボード クリップボード クリップボード

              アルミ用箋挟 B4Sヨコ型のレビュー

              評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
              工場内で使用
              評価 5.0満足度:5.02019/09/23
              こちらの商品は他と比べてミスミさんで購入したほうが安いです。商品自体は他で購入しても変わりませんが価格的に満足です。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました